干渉フィルタ

信頼性のある信号

信頼性のある信号

安定した干渉のない電源を社内で活用できます。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

絞込み検索 干渉フィルタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

データ処理やオートメーションに使用する機器はクリーンな電源から大きな恩恵を受けます。予防策として干渉フィルタで高周波干渉電圧が伝わるのを制限します。動作が安定し、信頼性のある測定結果を得ることができます。

特長

  • パルス状電圧および高周波数電圧から保護 – 組込みサージ保護機器のフィルタ
  • さまざまな減衰曲線で多くのアプリケーションに対応
  • 柔軟性のある設計 – 制御盤や現場で使用可能
  • 対称および非対称フィルタ回路でコンパクトに保護

タイプ3サージ保護付き干渉フィルタ

サージ保護付き干渉フィルタ  

サージ保護付き干渉フィルタの製品ラインアップ

タイプ3サージ保護機器を組み込んだ干渉フィルタには、過渡サージ電圧の吸収と高周波干渉電圧の制限という2つのタスクがあります。

サージ保護付き干渉フィルタにはさまざまな仕様があります。

 

SFP-TRAB DINレールモジュール

  • 警報接点
  • LED状態表示
  • DINレール取付け可能
  • および120 Vバージョン(防爆区域用)

TERMITRABモジュール端子台

  • スプリング式
  • 共通基準電位を持つケーブル2本を保護
  • 24 V電源システム用
  • DINレール取付け可能

干渉フィルタ

干渉フィルタ/無線干渉抑制コンデンサ  

DINレールに取り付ける干渉フィルタ無線干渉抑制コンデンサ。

フィルタ回路を組み込んだ製品は専用干渉フィルタと見なすことができます。対称および非対称干渉のどちらも保護します。

  • FILTRAB:最大定格電流1~10 Aの仕様で(タイプによって異なります)、DINレールに取付け可能です。

非対称保護で十分であれば、無線干渉抑制コンデンサを組み込んだモジュール端子台が適しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

サージ保護と干渉フィルタ