汎用モジュール

汎用モジュール

明確に割当て

接続ポイントごとに対応 – 多極コネクタを単線に接続する場合。

戻る 中継コネクタ端子台・ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 汎用モジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

オートメーションに信頼性のある信号伝送:汎用終端ボードでねじ式、Push-in式、スプリング式端子台とコネクタを1:1で接続、IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DINレール、RJ45に対応します。汎用ケーブルですばやく配線し極性反転を防ぎます。

特長

  • コンパクト設計で省スペース
  • 各種マーキングでモジュールを正確に定義可能
  • モニタリング機能:状態インジケータでも可能
  • 汎用モジュールはCOMPLETE lineシステムの一部です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コントローラ用配線システム

サービス