インテリジェントスイッチ

インテリジェントスイッチ

インテリジェントでありながら操作が簡単

インテリジェントスイッチは、使いやすさはアンマネージドスイッチと同じですが、マネージドスイッチのすべての利点を備えています

戻る イーサネットスイッチ

カテゴリ

絞込み検索 インテリジェントスイッチ

このカテゴリの製品をすべて表示する

インテリジェントスイッチは、シンプルなアンマネージドスイッチとコンフィグレーション可能で診断機能を持つマネージドスイッチとのギャップを埋めます。コンフィグレーション作業はほとんどなしで、明確なコンフィグレーションと監視オプションを提供します。

特長

  • アンマネージドモードでの運用により、時間と設定コストのかからない機械ネットワーク防御
  • スマートモード、設定メモリ、SNMP、またはコマンドラインインターフェース(CLI)経由での、柔軟な設定オプション
  • ネットワークエラーのすばやい特定と訂正のための診断機能
  • 機械ネットワークを不要なデータ通信から保護するマルチキャストフィルタ(IGMPスヌーピング/クエリア)

インテリジェントスイッチで堅牢で診断機能を持つ機器ネットワークを実現

DINレール上のFL Switch 2005およびFL SWITCH 2008  

インテリジェントスイッチは機器ネットワークの信頼性を向上させ、ダウンタイムを最小化

最近、アンマネージドスイッチは機器ネットワークでの使用が増えています。しかしこれらのスイッチには、自動障害検出や訂正などのオプションは一切ありません。フエニックス・コンタクトの​2000シリーズおよび2100シリーズのインテリジェントスイッチは、機器ネットワークの要件に合わせたコンフィグレーションと監視オプションを可能にします。同時に、操作が容易になります。コスト効率がよく、マルチキャストフィルタリングを使用して、ネットワーク内のデータ負荷を削減します。冗長性により、間違ってループが形成されたり機器に障害が起きたりしても、通信が安定します。これらの機能は非管理モードでもすでに使用できます。そのため、コンフィグレーションは不要です。
SDカードや、機器上のスマートモードボタンで直接、追加機能を簡単に設定できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階