設置システム

設置システム

すばやく簡単に分電

設置システムにより、特別な工具を使わずにわずかな手順でケーブルを確実に接続。

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 設置システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのIPDおよびQPD設置システムで、特別な工具を使用せずにすばやく簡単にケーブルを接続します。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、電源分配または機器接続の中からお選びいただけます。便利なPush-inおよびQUICKON IDC圧接接続式で配線時間が最大80%短縮できます。

特長

  • 現場接続で最大80%時間を短縮
  • 特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • 固定およびプラグインQPDバージョンで柔軟性のある分電設計
  • 保護等級最大IP68/IP69Kの堅牢なハウジングとIK07の耐衝撃性で高い信頼性
  • 電源接続時にハウジングを開く必要がなく電子機器を完全に保護

Push-in式接続によるIPDパネル貫通

IPDを用いた照明の自動配線

IPDを用いた照明の自動配線

IPD(Installation Power ​Distribution)を使用することにより、フエニックス・コンタクトは、悪条件に耐えることができ、コネクタを一切使用せずにPush-in式接続の機能を備えた保護等級IP67の機器接続を提供します。電源接続により、配線ロボットの使用が可能になり、現場側では、3極と5極の導体を2.5 mm²まで使用可能です。IPDは確立した業界標準に基づいており、屋外や湿潤環境でのアプリケーション向けとなります。

QUICKON接続式QPD設置システム

OPD設置システム

OPD設置システム

産業用分電は時間や手間がかかるものではありません。最大容量690 V/40 Aの堅牢なIP68/IP69K QPD設置システムがこれを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接接続により6.0 mm²のケーブル5本をすばやく簡単に接続できますが、線剥きや特別な工具は必要ありません。固定接続またはプラグイン接続のどちらかを選べば分電ソリューションを柔軟に構築できます。機器を開けずに簡単に機器接続も実現できます。つまり精密な電子機器は環境の影響を受けることなく保護されます。

QPD製品ラインアップの概要

QPD製品ラインアップの概要  

QPD製品ラインアップの概要

(1)パネル貫通
パネル貫通は外側から接続できるケーブルグランドです。ケーブルを接続するために機器を開ける必要はありません。メーカー固有の保護クラスを保証します。

(2)ケーブルコネクタ
ケーブルコネクタはケーブルを延長したり修理に使用できます。ケーブルとコネクタの組合せで柔軟性のあるカップリング接続として使用できます。

(3)コネクタ
容量性PEコンタクトを接続したこのコネクタは、サービス作業時や事前組立式ケーブル取付け時に機器をすばやく交換するのに特に適しています。コーディングで誤接続を防止します。

(4) T分岐
T分岐で負荷の支線を簡単に取り付けることができます。 

(5)H分岐
H分岐はすばやく接続できるコンパクトで堅牢な端子ボックスです。4箇所の相互に平行な接続で4方向分岐としても使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


QPDを接続した産業用電気設備

幅広い産業システムのインストレーションソリューション。


QPD設置システム

すばやく簡単なアッセンブリ