Inline – 高度なモジュール型I/O機器

最大の柔軟性を実現するInline

最大の柔軟性

カスタムI/Oソリューションを実現。

戻る 制御盤用I/O機器(IP20)

カテゴリ

絞込み検索 Inline – 高度なモジュール型I/O機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

Inlineは制御盤で使用できるように細心の注意を払って設計された柔軟性の高いオールラウンドタイプです。幅広いI/Oと機能端子台であらゆる一般的なフィールドバスシステムとイーサネットネットワークに対応するオートメーション機能を設計できます。

特長

  • I/Oターミナル、機能端子台、バスカプラ、コントローラとさまざまな選択肢があり高い柔軟性
  • 薄型でI/Oターミナルのチャネル数がカスタム指定のため制御盤内は省スペースです。
  • 国際認証およびセーフティモジュールとEx-iモジュールで幅広いアプリケーションを実現
  • 分岐端子台でバスカプラを追加せずにフィールドにローカルバス拡張可能

Inline – 制御盤内のオールラウンドタイプ

Inline I/O機器とその特徴

Inline I/O機器とその特徴

1

ネットワークおよびローカルバス用診断LED

2ネットワーク接続またはバス接続
3簡単な全体のシールド編組 - 端子台に組み込まれた全体のシールド編組により、シールドされたケーブルは追加のアクセサリなしで簡単に接続できます。
4接続ポイントのカラーコーディングにより配線が簡素化
5

操作が簡単

  • 状態および診断LED
  • I/O機能を簡単に識別するためのカラーコーディング
  • 明確に番号付けされた接続ポイント
6対象のセグメンテーションにより、単独で保護され、別個に切換えられたステーションセグメントでシステムの安全性が向上します。
7MARKINGシステムの印字システムを使用すると、端子台、導体、ケーブル、および機器にすばやく簡単にマーキングすることができます。

コントローラ、バスカプラまたはI/O – 最大の柔軟性と多様性

フエニックス・コンタクトのコントローラでもその他の一般的なネットワークでも:Inlineはオートメーションアプリケーションでの柔軟性と多様性を最大限に引き出します。

Inlineコントローラは、多用途のI/Oターミナルで簡単に拡張でき、組込みのウェブサーバを提供できます。バスカプラはInlineを一般的なフィールドバスシステムおよびイーサネットネットワークに組込みます。安全なI/Oターミナルを使用して、機能的安全性のためのソリューションを実装できます。また、機能ターミナルは幅広いオートメーション要件に自由度をもたらします。

Inlineコントローラ、バスカプラ、安全I/O、多様な機能を備えたI/O

Inlineコントローラ、バスカプラ、安全I/O、多様な機能を備えたI/O

1つのI/Oターミナルに1つの機能

Inline ECO I/Oターミナル向けの製品ポートフォリオからの抜粋  

新しいInline ECO I/Oターミナル

新しいInline ECO I/Oターミナルは、オートメーションタスク向けに簡単でコスト効率の高いソリューションを提供します。「1台の端子で1つの機能」の原則に従って、新しいInline ECO端子の範囲内でオートメーションタスクに適した機能を常に見つけることができます。特別な端子のパラメータ化は必要ありません。Inline ECO セーフターミナルを用いて簡単にそして追加のソフトウェアを使用せずにアプリケーションを保護します。言うまでもなく、すべてのInline ECOターミナルもすべてのInlineバスカプラおよび標準端子台と組み合わせることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


Inline I/O機器をすばやく簡単に解説

Inline I/O機器の特長とオプションの詳細をご覧ください。

関連情報