概要に戻る

Inline ECO端子:パラメータ化せずに簡単且つコスト効率の良い自動化

Inline ECO端子で簡単且つコスト効率の良いオートメーション

Inline ECO I/Oターミナルでオートメーションタスクを簡単でコスト効率良く解決できます。「1台の端子で1つの機能」の原則に従って、Inline ECO端子の範囲内でオートメーションアプリケーションに適した機能を常に見つけることができます。特別な端子のパラメータ化は必要ありません。安全なInline ECO セーフI/Oターミナルを使用してご利用のアプリケーションを安全にする - 追加のソフトウェアなし

コンパクトな機械での機能安全用の主要なソリューション

セーフI/OターミナルでInline ECOステーション  

シンプルな中央安全オートメーションソリューションのトポロジ

セーフI/OターミナルをInline I/Oステーションに差し込むだけで組込み完了です。セーフティ関連セグメント回路の承認を受けたデジタル出力端子は、セーフI/O端子の右側に取り付けられます。非常停止などのセンサが有効になると、安全上の理由から接続している出力モジュールのアクチュエータ電源が停止します。1台のセーフI/Oターミナルには2チャネルのセンサ回路を最大2点接続できます。状態メッセージやエラーメッセージはすべて標準コントローラに転送されます。


概要に戻る
ソフトウェア
Inlineのアプリケーション
詳細な製品情報

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階