概要に戻る

特長の詳細

簡単な操作の詳細

プッシュイン接続で配線  

プッシュイン接続で簡単に配線

簡単に配線

プッシュイン接続式です。工具を使わずにすばやく配線できます。

電線を外すときは解除ボタンをドライバーやボールペンで押します。

プラグインブリッジで分電  

プラグインブリッジで簡単に分電

簡単に分電

CLIPLINE completeモジュール端子台シリーズのプラグインブリッジを使います。アクセサリが用意されています。

プッシュイン接続テクノロジとあわせて使用すれば効率的に配線できます。

簡単にタイマーリレーに拡張

フエニックス・コンタクトのタイマーモジュール  

リレーモジュールをタイマーリレーに

24 Vの多機能プラグインタイマーモジュールでリレーモジュールがタイマーリレーになります。RIF-1~RIF-4のベースで固定できます。

0.5秒~100分で3段階の時間指定ができます。

全製品のラインアップ

RIF-0~RIF-4のラインアップ  

製品の全体イメージ

電流は16 Aまで切り替えることができます。信号用リレーから小型コンタクタの代替品まで、どのアプリケーションにも適した製品ラインアップです。

統一性のある一貫したシステムを活用できます。

信頼性のあるシステム

可用性の高いプラグインリレー  

すばやい交換が可能なプラグインリレー

プラグインリレーと特殊機能モジュールで高可用性を実現しています。

リレーはメンテナンス中でもすばやく交換できます。機器とシステムの可用性を高めることができます。

モジュールリレーシステム – 最大の柔軟性とコスト効果

RIFLINE completeを個別にアッセンブリすることもモジュールとしてアッセンブリ済みの状態で発注することもできます。

モジュールシステムのすべてのコンポーネントはアプリケーションに応じて個別に発注できます。さまざまな電圧やアプリケーションに対応するリレーも同様です。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階