概要に戻る

アプリケーションの概要

コントローラ - フィールド間のカプリングリレー

カプリングリレーのアプリケーション例  

カプリングリレー

RIF-0およびRIF-1リレーモジュールで特にコントローラ - フィールド間の信号を安全に結合します。

こうしてパワーの増幅、電圧調整、信号の電気的絶縁をおこないます。

信号倍増用リレー

信号倍増のアプリケーション例  

信号の倍増

RIF-2リレーモジュールは多数の接点が必要なアプリケーションに特に適しています。

コントローラへのフィードバック信号は負荷ごとに並列に切り替えることができます。

パワーリレーから小型コンタクタの代替まで対応

パワーリレーのアプリケーション例  

小型コンタクタアプリケーションのパワーリレー

RIF-4リレーモジュールは接点容量が大きく、小型コンタクタのアプリケーションで使用できます。コンタクタには次の特長があります。

  • プラグイン式でメンテナンスが簡単
  • 状態LEDで動作表示
  • 低コスト
  • ブリッジ可能でPT接続できるためすばやく設置

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階