産業機械用照明

さまざまなバージョンの産業機械用照明

さまざまな最適照明

フエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップで最適な産業機械用LED照明が見つかります。

戻る 照明と信号伝達

カテゴリ

絞込み検索 産業機械用照明

このカテゴリの製品をすべて表示する

堅牢な産業機械用PLD(フエニックス・コンタクト照明機器)照明は、LEDテクノロジ、グレアフリーの照明、直列接続、M12ケーブル配線を使用して、産業用システムの効率的な照明の基準を設定します。

特長

  • 24 V電源でサービス作業が簡単になり、安全性が向上
  • さまざまな設計とアクセサリにより、柔軟に取付け
  • M12ケーブル配線により、すばやく設置し部品を節約
  • 耐冷却剤性/耐潤滑剤性により、工作機械にも使用可能

狭いスペースに十分な光量:クラス100の産業機械用PLD用照明

クラス100産業機械用照明  

機械に取り付けられた産業機械用照明

多くの機械はますますコンパクトになり、照明用のスペースはほとんど必要ありません。非常に薄型の設計で、保護等級IP54のクラス100 産業機械用PLD照明は卓越しています。このため、スペースがわずかでも機器に組込むことができます。

付属のホルダで照明を回転させて最適な照明角度を得ることができます。この照明は、照明を当てる対象からある程度距離があってもしっかり照らしてくれます。対応長は195~895 mmです。直径は25~35mmです。

  • 薄型設計により限られたスペースに取付け可能
  • 旋回動作で焦点に合わせた照度
  • ETL認証で北米市場向けに認証取得済み
  • プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
     

どのアプリケーションにも優れた照明:クラス200の産業機械用PLD照明

クラス200産業機械用照明  

直径70 mmの産業機械用照明

クラス200の産業機械用LED照明は明るい照明が印象的です。クラス100の産業機械用LED照明と比較して、それらは目的領域から中距離~長距離に適しています。

厳しい環境で照明が必要ですか。また、これらの照明は、高い耐振動性と耐衝撃性、および冷却剤と潤滑剤に対する耐性があるため、ご要望に完全に対応します。

直径40 mmのバージョンを新しい機械に理想的に組み込むことができます。これにより、スペースを取りすぎずに、機械の内部を非常に効率よく照らすことができます。

  • 4 mmの安全ガラスで、機械的ひずみが発生する可能性のある環境でも使用できます
  • Viton®シールにより、多くの冷却剤や潤滑剤に耐性あり
  • 高温で使用可能で、強い振動や衝撃も受入れ可能
  • 双方の取付けバージョン(ブラケットまたはホルダ)が回転できるため、柔軟な取付けオプション
  • ETL認証で北米市場向けに認証取得済み

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階