概要に戻る

FL WLAN 5110とFL WLAN 5100の比較

新しいFL WLAN 5110 WLANアクセスポイントは、成功を収めているFL WLAN 5100機器シリーズをさらに発展させたもので、2018年にこのラインアップを引継ぎます。新しいFL WLAN 5110機器は現代的なWLANワイヤレスカードを備え、これまで必要だった3つのアンテナ接続(3x3 MIMO)ではなく、2つのアンテナ接続(2x2 MIMO)のみを必要とするようになりました。設計と機器寸法を含むその他すべての機能は、これまでの世代の機器と同じです。WLAN経由の最大データレートは、いずれの製品も300 Mbpsです。

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

製品バージョン

FL WLAN 5100(2700718)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
外部アンテナ3つ

(欧州およびその他の国)

FL WLAN 5110(1043193)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
外部アンテナ2つ

(欧州およびその他の国)
 

FL WLAN 5101(2701093)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
外部アンテナ3つ

(米国/カナダ)

FL WLAN 5111(1043201)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
外部アンテナ2つ

(米国/カナダ)
WLAN動作モード

WLANアクセスポイント/クライアント/リピータ

MIMO 3x3:2
(アンテナ3つ、ストリーム2つ)

WLANアクセスポイント/クライアント/リピータ

MIMO 2x2:2
(アンテナ2つ、ストリーム2つ)
イーサネットポート2x RJ 452x RJ 45
SDカードスロットSDカードスロットx1SDカードスロットx1
寸法
(幅x高さx奥行)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
寸法のメモアンテナソケットを含む高さ、アンテナケーブルなしアンテナソケットを含む高さ、アンテナケーブルなし

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階