産業用WLAN

産業用WLAN

柔軟性の高い無線ソリューション

無線LAN―無線イーサネットの規格です。産業用アプリケーションで本格的なテクノロジを活用してください。

戻る ワイヤレスEthernet

カテゴリ

  • 製品リスト:産業用WLAN
    産業用WLAN

    モバイルや交換用オートメーションコンポーネントをEthernetネットワークに組み込む産業用WLANネットワークデバイス。

絞込み検索 産業用WLAN

このカテゴリの製品をすべて表示する

産業のデジタル化は目前に迫っており、高性能の産業用通信ネットワークが求められています。産業用WLANはここでは重要なテクノロジの1つであり、優れた性能と信頼性を表します。当社は、信頼性の高い無線WLAN通信ソリューションをセットアップするために必要な製品、ソリューション、およびサービスを提供しています。単一のソースからのWLANインフラ一式、または既存のWLANネットワークへの組込みのための個々の製品―どのような状況でも対応いたします。

特長

  • MIMOアンテナ技術および最大300 Mbps(総計)のデータ伝送速度による、確実な無線通信
  • SafetyBridgeまたはPROFIsafe経由の機能的に安全なデータ伝送により、セーフティアプリケーションに最適
  • アプリケーションに柔軟に対応:PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCPなどの産業用プロトコルに最適化
  • モバイルアプリケーション向けの高速で確実なローミング
  • 長年の経験に基づいた、計画から実現までのプロフェッショナルなサポート

一般的なWLANネットワーク構造

一般的なWLANネットワークのセットアップ

WLAN 5110―制御盤用の柔軟なWLANソリューション

制御盤内に設置されるWLAN 5110  

制御盤内に設置されるWLAN 5110

WLAN 5110は制御盤および制御ボックス向けのコンパクトなWLANモジュールです。外部アンテナ接続で、それぞれのアプリケーションに合うようにアンテナを柔軟に使用することができるようになります。したがって、長距離対応一方向性アンテナ、広い領域をカバーする全方向性アンテナ、または軌道走行式電気モノレールシステム用の漏洩ケーブルアンテナなど、さまざまな指向性アンテナを取り付けることができます。

  • コンパクト設計―フィールドの制御ボックスに最適
  • WLANインフラネットワークにおけるすべてのアクセスポイントを一括設定可能なクラスタ管理技術
  • アンテナを柔軟に使用するための2つの外部アンテナ接続
  • 幅広く使いやすい機能により、試運転とメンテナンスが簡単になります。

WLAN 1100およびWLAN 2100―工作機械向けWLANソリューション

制御盤に設置されるWLAN 1100  

WLAN 1100のオールインワンソリューション

WLAN 1100およびWLAN 2100は、1台の機器にアンテナと無線モジュールを内蔵した、安価で包括的なWLANソリューションです。無線モジュールは、取付け穴1つで機械または無人搬送車(AGV)に簡単に取り付けられます。

  • すばやく簡単にWLANを常時フルに受信
  • 産業環境における信頼性の高い無線通信用の2つの組込み特殊アンテナ。
  • 取付け穴1つですばやく簡単な設置
  • 非常に堅牢なケース、IK08準拠の耐衝撃性
  • 広い温度範囲と保護クラスIP66/IP68により、過酷な環境下での無線通信に対応(WLAN 2100のみ)

WLAN 1010およびWLAN 2010―外部アンテナ用のコンパクトな無線モジュール

外部アンテナ接続を備えたコンパクトな無線モジュール  

外部アンテナ接続を備えたコンパクトなWLAN 1010無線モジュール

産業用WLAN 1010およびWLAN 2010 WLAN無線モジュールは非常にコンパクトです。アンテナの選択と位置決めに関して高レベルの柔軟性を必要とするアプリケーション向けに開発されました。これには例えば、コンパクトな機械システム、倉庫用シャトル、モバイルロボットなどがあります。

WLANモジュールは1000シリーズや2000シリーズのWLANモジュールと同じ特性および機能を備えています。これには高い信頼性、堅牢な産業用機器設計、信頼性の高い無線技術MIMO、高速ローミングなどがあります。新しいREST APIにより、コントローラやPCを使用してモジュールの設定や制御を行うことができます。

WLAN EPA―機器のWLAN機能ををすばやく簡単に実現します

フィールドで使用するためのイーサネットポートアダプタ  

フィールドで使用するためのイーサネットポートアダプタ

イーサネットポートにより、イーサネット接続を備えた産業用オートメーション機器をすばやく簡単にWLAN対応します。IP65のターンキーソリューションは、フィールドで直接設置され、M12イーサネットケーブル経由でオートメーション機器に接続されています。

  • 組込みアンテナ付きのコンパクトなIP65モジュール
  • イーサネットと電源用のM12接続
  • フィールドでの簡単な設置
  • モード(Mode)ボタンによる簡単な設定
  • 最大データスループット:20 Mbps

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN―リモートステーション向けのWLANソリューション

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN  

WLANインターフェース内蔵のTC ROUTER…

TC ROUTER 4102T-4G EU WLANは、インフラアプリケーション用4Gモバイルルーターです。遠隔地の変電所をVPNで制御室またはクラウドに接続します。ルーターはWLANインターフェースも内蔵しています。  

  • あらゆる気候に対応する広い温度範囲
  • モバイルルーターとWLANアクセスポイントが省スペースな1台の機器に
  • ローカルWLAN機器または無線アクセスを現場のアプリケーションに組込み
  • 技術員のノートPCまたはスマートフォン向けの、独立したゲストネットワーク経由のインターネットアクセス
  • モバイルフォールバックによるWLANクライアントとしてのシステムの接続

WLANアクセサリおよびアンテナ

当社のWLAN製品に適したアンテナ  

当社のWLAN製品に適したアンテナ

高速で信頼性の高い無線通信には、良好な信号受信が重要となります。したがって、それぞれのアプリケーションに適した高品質のアンテナを設置することが不可欠です。当社ではあらゆるアプリケーションに理想的なアンテナアクセサリを提供しています。

  • あらゆる方向で広い範囲の無線フィールド向け全方向性アンテナ
  • 長距離にわたる一方向無線フィールド向け指向性アンテナ
  • 軌道走行型アプリケーション(例:電動モノレールシステム)向け漏洩ケーブルアンテナ

WLAN製品の比較

FL WLAN 511xFL WLAN 101x、FL WLAN 201xFL WLAN 110x、FL WLAN 210xFL EPA 2、
FL EPA 2 RSMA
取付け方法

制御盤
制御ボックス

DINレールアダプタ

制御盤
制御ボックス

DINレールアダプタ(オプション*)または壁面取付け

制御盤、機械などの

取付け穴1つ

制御盤、壁の

壁面取付け

WLAN規格

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

最大データ伝送速度(総計)

300 Mbps

300 Mbps

300 Mbps

130 Mbps

最大データ伝送速度(正味)

<90 Mbps

>60 Mbps(WLAN 101x)

<90 Mbps(WLAN 201x)

>60 Mbps

<20 Mbps

アンテナを含むなし:外付け接続x2まで(RSMA)なし:外付け接続x2まで(RSMA)あり:内蔵x2(5 dBi)あり:内蔵x2または外付けx2(RSMAバージョン)(3 dBi)
最大伝送パワー19 dBm
(アンテナ接続)
19 dBm
(アンテナ接続)
20 dBm
(アンテナ含む)
15 dBm
(アンテナ接続)
ATEX / IEC Exあり

あり:WLAN 2010

(IEC Ex: WLAN 1011, 2011)

なしなし
Class 1, Division 2あり:WLAN 5101あり:WLAN 1011、2011あり:WLAN 1101、2101あり
運転モード

アクセスポイント、リピータ、クライアント

アクセスポイント、クライアント、メッシュ(WLAN 201xのみ)

アクセスポイント、クライアント、メッシュ(WLAN 210xのみ)

アクセスポイント、クライアント

複数のWLANインターフェース

あり:仮想デュアルアクセスポイントまたはアクセスポイントとクライアント

あり:仮想デュアルアクセスポイントまたはアクセスポイントとクライアント

あり:仮想デュアルアクセスポイントまたはアクセスポイントとクライアント

個別アクセスポイントまたはクライアント

APあたりのWLANクライアントの最大数

64

10(WLAN 101x)

60(WLAN 201x)

10(WLAN 110x)

60(WLAN 210x)

7

接続RJ45 x 2、コンフィグレーション用SDカードスロットRJ45 x 1RJ45 x 1M12、電源およびデータ
保護等級IP20IP20

IP54(WLAN 110x)

IP68(WLAN 210x)

IP65

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


産業用ワイヤレスLAN

セキュリティが備わったワイヤレスLANネットワークを簡単に構成します。


産業機械用WLANソリューション

WLAN 1100で安定したワイヤレス受信をすばやく実行


WLAN 1100

たった1台の機器にアクセスポイントとアンテナが装備されています。

Referrer: https://www.google.com/