概要に戻る

ワイヤレスシミュレーションツール - ネットワークを簡単にプランニング

フエニックス・コンタクトのワイヤレスシミュレーションツール(WST)はWLANネットワークを簡単にプランニングするインテリジェントなソリューションです。わずかな手順でワイヤレスネットワークのプランニングに必要な基礎を固めることができ、ツールに慣れる時間は不要です。        

WST - プランニングのためのすぐれたソリューション

ワイヤレスシミュレーション

ネットワークをすばやく簡単にプランニング - ワイヤレスシミュレーションツール

WSTシミュレーションソフトウェアは実際の経験にもとづいて実用向けに開発されています。オブジェクトが完成していない場合でも予定図面に基づいてプロジェクトを設計できます。信号機の3色でわかりやすい図を作ることができます。これはわずかな手順できあがります。

上に戻る

シミュレーションプロジェクトの開始

ワイヤレスシミュレーションツール  

画像ファイルを読み込み、縮尺を決め、環境を指定

  • 画像ファイルはプランとともに読み込みます。
  • 図面倍率はラインセグメントで決定します。
  • オフィスか産業ホールといった環境により測定補正率のセットを指定します。
上に戻る

シミュレーション条件の組込み

ワイヤレスシミュレーションツール  

壁、機器、エレベータの組込み

  • 完成しているモジュール(壁、機器、エレベータシャフトなど)をライブラリから選択し、プランに組み込みます。
上に戻る

直観的なプランニング

ワイヤレスシミュレーションツール  

アクセスポイントを配置してリアルタイムでシミュレーション

  • ライブラリからアクセスポイントを指定して図に配置し、シミュレーションを有効にします。
  • 赤・黄・緑の直観的な3色を使い、現場のサイズをリアルタイムで解析します。
上に戻る

結果の最適化

ワイヤレスシミュレーションツール  

アクセスポイントの場所を最適化してワイヤレス通信範囲を改善

  • アクセスポイントを追加または移動してワイヤレスフィールドシミュレーションを最適化 - 結果をすぐに確認できます。
上に戻る

フルバージョンでさらに精度の高いプランニング

ワイヤレスシミュレーションツール  

ワイヤレスフィールドをすばやく簡単にプランニング

  • フルバージョンでは結果のレポートをプリントアウトできます。
  • ワイヤレスセル、場の強度、冗長性などの追加機能があります。
  • ケーブルやアンテナなどのアクセサリがあります。
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階