概要に戻る

Factoryline WLAN EPA - インテリジェントアンテナ

FL WLAN EthernetポートアダプタはEthernet対応の装置を低コストでWLANネットワークに接続する産業用WLANアダプタです。プロトコルトランスペアレントな接続オプションがあり、使用するEthernetプロトコルに左右されることがありません。

頑丈でコンパクト

FL WLAN EPAインテリジェントアンテナ  

シンプルで低コスト:FL WLAN EPAインテリジェントアンテナ

「インテリジェントアンテナ」は信頼性のあるワイヤレスモジュールと専用の組込みアンテナを組み合ており、コンパクトで頑丈なIP65産業用ハウジングに格納されています。きわめて簡単にアプリケーションに組み込むことができます。

  • 一般的なWLAN規格をすべてサポート:2.4 GHz(802.11a/b/g)および5 GHZ(802.11a/n)
  • IP65保護装置、過酷な産業環境向けに開発
  • リーンスタックで高速接続を確立
  • PROFINETおよびPROFIsafeに最適化
  • ユーザーフレンドリーなウェブインターフェース
  • きわめて低消費電力
  • 屋外で250 mまで

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階