産業用イーサネット機器

1つのネットワークで幅広い可能性

1つのネットワークにすべてのオプション

産業用イーサネット機器は、一貫性、高速性、高度な柔軟性があり、オートメーション分野で実績のある確立されたソリューションです。

戻る 産業用通信機器

カテゴリ

  • PoE(Power over Ethernet)
    2 in 1

    PoEインジェクタやPoEスイッチから、PoEスプリッタに至るまで、幅広いPoE機器をこちらからご覧いただけます。

  • イーサネットエクステンダ
    イーサネットエクステンダ

    拡張IPネットワークを簡単にネットワーク化するインテリジェントなイーサネット エクステンダー システム

  • イーサネットスイッチ
    イーサネットスイッチ

    アンマネージドスイッチからマネージドスイッチやレイヤ3スイッチまで、産業用イーサネットスイッチの幅広い製品ラインアップがあります。

  • イーサネット向けメディアコンバータ
    イーサネット向けメディアコンバータ

    イーサネットネットワーク向けスタンドアロンメディアコンバータ:干渉フリーの光ファイバ伝送をすばやく変換。

  • サイバーセキュリティ
    産業用サイバーセキュリティ

    セキュリティ機器でネットワークへのアクセスを規制し、システムを有害な影響から保護します。

絞込み検索 産業用イーサネット機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

Ethernetによりインフラストラクチャの自由な設計が可能になります。Ethernetネットワークが提供するすべてのオプションをフエニックス・コンタクトの産業用イーサネット製品で最大限活用できます。最高レベルの柔軟性、性能、一貫性、スピードを実現します。

特長

  • ワンストップで提供:総合的なEthernetシリーズでクイック接続プラグからバックボーンスイッチまで
  • 最新のファイアウォールテクノロジとユニークなリモートメンテナンスのコンセプトに基づく非常に強固なセキュリティ
  • オーダーメイドのワイヤレスソリューションとインターフェースで高い柔軟性
  • 効率的なプランニング、モニタリング、メンテナンスに対応する直感的なソフトウェアでネットワークを簡単に管理

SPE

データと電力を1対の電線で  

産業向けIoTにおけるSPE

一貫したデータ通信が全てをつなぐ:シングルペアイーサネット(SPE)とは、1対の電線を使用して、センサからクラウドまで、イーサネット経由でデータと電力の並列伝送が可能な高性能システムです。産業向けIoTのシステム配線向けに、SPEのメリットを活用しましょう。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PROFICLOUD

さまざまな場所で安全な通信


工作機械向けネットワークソリューション

産業用データ通信向けの動向とソリューション