Axioline F I/O

Axioline F I/O

高速で堅牢な通信

Axioline F I/Oで制御盤に信号を確実に伝送します。

戻る ブロック仕様のI/O機器Axioline F

カテゴリ

絞込み検索 Axioline F - I/O

このカテゴリの製品をすべて表示する

デジタルおよびアナログの入出力と機能を搭載した、特別なアプリケーション用の広範なI/Oモジュール。多様なI/Oモジュールによって、ステーション構造の柔軟さを保証します。

特長

  • コンパクトな混合モジュールにより、省スペースな制御盤
  • 絶縁プレートのない超小型の低電圧モジュールを自由に組合わせ、ステーション構造が簡単になります。
  • Push-inテクノロジによる、センサとアクチュエータのI/Oへの高速接続

エネルギーおよび電力測定用のI/Oモジュール

エネルギーおよび電力測定用のAxioline Fモジュール  

エネルギーおよび電力測定用のAxioline Fモジュール

エネルギーと電力のデータを捉えることは、現代の多くのアプリケーションで必要とされています。

AXL F PM EF 1F I/Oモジュールを使用すると、I/O機器が迅速に処理できる正確なデータを受信できます。事前設定済みパラメータで、必ず簡単に起動できます。隣接するモジュールは安全に絶縁されます。そのため、追加の絶縁措置は不要です。

高調波の測定を通して幅広いネットワーク分析を受信し、さまざまな方法で使用できます。

I/Oモジュールは低電圧指令に従って認証されており、400 V/690 Vまでの電圧にコンバータなしで直接接続できることが特徴です。

IEC 61850準拠のAxioline F

Axioline Fは、エネルギー産業向けの極めて簡単なI/Oソリューション  

IEC 61850は、Axioline Fとの使用が特に簡単

極めて堅牢なI/O機器Axioline Fはエネルギー分野のアプリケーションにとって最適なソリューションです。IEC 61850アプリケーション向けのバスカプラと定格電圧および電気的強度が向上したI/Oモジュールで、Axioline FはIEC 61850でも使用できるようになりました。同時に、使いやすく柔軟なステーションコンフィグレーションの利点も享受できます。

  • パラメータを簡単にコンフィグレーションでき特別なプログラミング知識がなくても開始できる
  • ウェブインターフェースを通じて製品に柔軟かつ簡単にオンラインアクセス可能
  • 超低電圧および低電圧モジュールを絶縁プレートなしで自由に組合せ可能
  • すべての機器へのIEC 61850通信でAxioline FとI/O機器を相互運用可能

Axioline FとAxiocontrol

一貫性のあるPROFINETまたはModbus/TCPソリューションに対応する、AxiolineとAxiocontrol  

一貫性のあるPROFINETまたはModbus/TCPソリューションに対応する、AxiolineとAxiocontrol

I/Oモジュールを当社のコントローラに取付けるだけです。AxiocontrolとAxioline Fを使用すると、一貫性のあるオートメーションタスクソリューションをPROFINETまたはMODBUS/TCPで作成できます。

Axiocontrol AXC 3050コンパクトコントローラを使用すると、平均的なオートメーションタスクから非常に難しいタスクまで確実にすばやく制御します。Axiocontrol AXC 1050小規模コントローラはPROFINET機器として動作し、上位PROFINETコントローラの負荷を軽くします。分散I/Oステーションの制御に理想的で、組込みのUPSで高い可用性を確保します。

すべてのAxiocontrolコントローラにAxioline FシリーズI/Oモジュールを最大63台まで接続して、シームレスに拡張できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


Axioline F – PROFINET

パラメータ指定と診断


Axioline F I/O機器

Axioline F I/O機器の特長とオプション

関連情報