ASインターフェース用I/O

AS-Interfaceを使いフィールドですばやく簡単にネットワーク接続

Easy Automation

簡単に取り付けられるので作業負荷が低減します。

戻る フィールドインストレーション用I/O機器(IP65/IP67)

カテゴリ

絞込み検索 ASインターフェース用I/O

このカテゴリの製品をすべて表示する

フィールドでわずかのケーブルでシステムをすばやく簡単にネットワーク接続し、時間を短縮したいとお考えですか。その場合は、AS-Interfaceネットワーク用部品がインテリジェントなソリューションです。

特長

  • 革新的な接続技術で取付け時間を短縮
  • 幅広い製品ラインアップでワンストップの提供が可能
  • 貫通式なので工具を使わずに接続

システムに適したバージョン

さまざまな要件に対応する2種類のハウジングバージョン  

2つのバージョンでアプリケーションに対応

AS-InterfaceデバイスはAS-Interface平型電線で直接接続することも、AS-InterfaceのM12で極めてコンパクトな機器として接続することもできます。IP67保護のAS-Interface用I/Oデバイスはフィールドで直接使用することが前提となっています。

  • M12-I/O接続のデバイスはAS-Interfaceシステムの革新的な工具フリーの接続テクノロジであり優秀です。操作が簡単で短時間で接続できます。
  • AS-Interface M8デバイスにはコンパクトな構造という特長があります。限られたスペースでもプロファイルやデバイスへの直接取付けに適しています。

さまざまな取付けオプション

多様な方法で取付けの柔軟性が高まる  

DINレールにすばやく簡単にスナップ止めできるオプションも

フエニックス・コンタクトのAS-Interface I/Oデバイスは柔軟に取付け可能です。水平面には標準M4ねじで固定します。またはM12-I/O接続のデバイスをDINレールにスナップ止めすることもできます。

工具フリーで接続

工具を使用しない接続ですばやく簡単に設置  

工具フリーの取付けですばやく設置

AS-Interfaceシステムのシンプルなコンセプト:平型電線をガイドに押し込んでロックすれば接続完了です。

金属製のピンが平型電線の外装を貫通して電線と接触するしくみです。この方法でクイック接続が実現し、他の工具は必要ありません。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_for_field_installation_IP65-67_P-21-12/f3376de8-d8a9-42fa-8a03-0e7891a16218