制御盤用I/O機器(IP20)

制御盤用I/O機器(IP20)

信頼性および柔軟性の高い通信

制御盤用I/O機器で入力データと出力データを確実に低コストで伝送

戻る I/O機器

カテゴリ

絞込み検索 制御盤用I/O機器(IP20)

このカテゴリの製品をすべて表示する

共通バスシステムやネットワーク、またはシステム内蔵型コントローラのいずれにも対応 – 高度なI/Oで、すばやくコスト効率の高い通信が可能です。IP20保護等級を備えた多様なラインアップでデータと信号トラフィックを確実に保護し、可能な限りのアプリケーションでシステムの設定が可能になります。伝送速度、機能、構造を条件に合わせて設定できます。

特長

  • 極めて短い応答時間で、高い測定精度、短いサイクルタイム、高い制御品質を実現
  • 幅広い機能とさまざまな設計で柔軟に使用
  • 最も過酷な条件でも信頼性がありシステムの可用性が高い

Axioline F - 高速、堅牢、簡単

Axioline Fはすべてのイーサネットの通信プロトコルにアクセス可能です。  

Axioline Fは制御盤のイーサネットスペシャリストです。

Axioline Fは制御盤で使用するモジュールI/O機器です。あらゆるイーサネットベースの通信プロトコルにアクセス可能で、さまざまな設計に対応するAxioline Fは、最大の柔軟性を提供します。 

Axioline FでI/Oレベルのデータをコントローラにリアルタイムで伝送します。Axioline Fは干渉とEMC安全性に特に優れています。さまざまな安全I/Oモジュールで安全関連シグナルの収集と出力も可能です。

センサとアクチュエータを短時間で接続でき、操作が簡単というメリットがあります。

Inline - 高い柔軟性

Inlineの幅広い機能で非常に優れた柔軟性  

幅広い機能と多数のオーダーメイドチャネルで個別対応の可能性が広がるInline

Inlineは制御盤で使用できるように細心の注意を払って設計された柔軟性の高いオールラウンドタイプです。幅広いI/Oと機能端子台であらゆる一般的なフィールドバスシステムとイーサネットネットワークに対応するオートメーション機能を設計できます。

スリムな全体幅でわずかなスペースがあればステーションを拡張できます。防爆エリアのセーフティアプリケーションやI/Oを簡単に接続して組み込むこともできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


Axioline F I/O機器

Axioline F I/O機器の特長とオプション


Axioline F - PROFINET

TIAポータル内のPROFINET I/Oステーションの起動


Axioline F - IEC 61850

GOOSE通信のコンフィグレーション