I/O機器

フエニックス・コンタクトのI/O機器

通信ですべてが決まる

シグナルとデータをすばやく確実に収集しシステムに伝送します。

戻る 製品

詳細情報

製品

絞込み検索 I/O機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

お使いのシステムにプロフェッショナルなオートメーション:フエニックス・コンタクトのI/O機器は入出力レベルでデータ伝送を行うための理想的なソリューションです。フィールドでも、制御盤内でも、カスタマイズ可能なモジュールシステムやブロック仕様で、どのような場面にも対応します。ネットワークまたはプロトコルのどちらを使用されても、お客様に最適なI/Oを提供できます。

特長

  • 国際認証、豊富な機能、ネットワークオープンで幅広い用途に対応
  • 非常に信頼性の高い製品でシステムに高可用性があり生産性が向上
  • 革新的なテクノロジにより高い将来性

あらゆるアプリケーションに対応するI/O機器

あらゆるアプリケーションに対応するフエニックス・コンタクトの幅広いI/O機器のラインアップ  

あらゆるアプリケーションに対応するフエニックス・コンタクトの幅広いI/O機器のラインアップ

フエニックス・コンタクトの幅広いI/O製品ラインアップには、すぐれた信号収集用I/O機器が用意されています。役立つ機能を持つ革新的な製品を支えているのは実績のあるテクノロジで、お客様との密接なつながりや先進的な開発を通じて現在も継続的な改良が進んでいます。

  • 幅広い制御盤用I/OモジュールおよびI/Oターミナルの中から非常に高速なデータ通信にも対応するモジュールを選択します。
  • モジュール拡張をサポートし高度な機能を持つI/O機器をフィールドで使用したり、ブロック仕様の堅牢な機器を厳しい産業環境で使用したりすることができます。
  • 当社のPROFIsafeモジュールを使用して、またはセーフティコントローラは使用せずにSafetyBridgeテクノロジを使っても、セーフティアプリケーションを実現できます。
  • プッシュイン式やSPEEDCON高速嵌合方式などのすぐれた接続テクノロジにより、短時間で配線可能で便利です。
  • フエニックス・コンタクトのIO-Link/アナログコンバータとIO-Linkマスタを使用すれば、フィールドでも高度な柔軟性が実現でき、シールド対応ケーブルを使用しなくてもアナログ通信を実現する目的で使用できます。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

サービス

Axioline E

製品概要と取付け方法

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/main/products/entry_page/entry_page