概要に戻る

IEC 61131プログラミングシステム

MULTIPROGプログラミングシステムはオートメーションアプリケーション開発においてお客様の主要なツールとなります。システムの複雑化が進み、コミッショニングおよびメンテナンスタスクは厳しさを増しています。しかし強力で操作しやすいツールがあれば複雑なシステムやアプリケーションも管理できます。

IEC 61131 MULTIPROG EXPRESSプログラミングシステム

MULTIPROG EXPRESSのスクリーンショット  

MULTIPROG EXPRESSは比較的シンプルなコントローラに理想的

MULTIPROG EXPRESSはIEC 61131 MULTIPROGプログラミングシステムのコンパクトなバージョンです。この操作しやすいプログラミングツールは主としてシンプルなPLCアプリケーションプログラミング向けに設計されています。重視しているのは便利なユーザーサポートです。

このプログラミングシステムは実績のある幅広い機能をアプリケーションを直観的にすばやく開発するために提供します。インテリジェントな自動機能でたとえば簡単にプログラムインスタンスをタスクに追加したり変数を扱うことができます。

上に戻る

IEC 61131 MULTIPROG PROプログラミングシステム

MULTIPROG PROのスクリーンショット  

MULTIPROG PROは非常に複雑なコントローラに理想的、条件が極めて厳しい分散型コントローラソリューションまで対応

MULTIPROG PROは標準的~最も厳しい要件のオートメーションアプリケーション向けIEC 61131プログラミングシステムです。すべてのプロジェクトステージでプロフェッショナルなサポートを提供しますが、その中には複雑なシステムやアプリケーションの分散型コントローラや異種コントローラのエンジニアリングが含まれています。多様な機能にもかかわらず、操作は直観的で容易です。

上に戻る

デモソフトウェアのダウンロード

下のボタンをクリックするとIEC 61131制御のデモソフトウェアのダウンロードページに移動します。

上に戻る

概要に戻る
詳細
ダウンロード

PHOENIX CONTACT
Software

+81 45-473-7531

Yusen Shinyokohama 1-chome Bldg. 6F
7-9, Shinyokohama 1-chome, Kouhoku-ku
222-0033 Yokohama, Kanagawa