IEC 61131制御テクノロジコンポーネント

IEC 61131制御テクノロジコンポーネント

高性能エンジニアリング

オープンアーキテクチャと既存の部品で開発プロセスを高速化します。

フエニックス・コンタクトにはソフトウェアテクノロジコンポーネントがあります。フエニックス・コンタクトのIEC 61131プログラミングおよびランタイムシステムはオートメーションシステムのメーカーに開発用コントローラのツールを提供します。

特長

  • 直観的な操作機能とユーザーフレンドリーな追加機能で個別オートメーションソリューションを簡単に開発、始動、試験
  • 高速コード処理のランタイムシステムで高性能制御ソリューション
  • 複数のユーザークラスに対応する製品バージョンで柔軟に使用
  • 適合性と拡張性のあるソフトウェアコンポーネントでユニークなセールスポイント
  • ソフトウェア開発キット(SDK)でメーカー固有のコントローラを開発できて便利

IEC 61131テクノロジコンポーネント

IEC 61131テクノロジプラットフォーム  

モジュール性、拡張性、耐用性 - IEC 61131テクノロジプラットフォーム

IEC 61131 MULTIPROGプログラミングシステムと高性能のIEC 61131 ProConOS embedded CLR(eCLR)ランタイムシステムはIEC 61131の要件に準拠してシステムを開発できる完璧に統合されたソフトウェアコンポーネントです。

ネイティブ機械コードを作成して処理します。このコードは使用するCPUアーキテクチャ専用に作成されます。極めて高速の制御ソリューションを開発したり、非常に低コストのマイクロコントローラを使用することもできます。

IEC 61131 プログラミングシステム

IEC 61131プログラミングシステムソフトウェアボックス  

MULTIPROG – あらゆる要件に対応する開発ツール

IEC 61131 MULTIPROGプログラミングシステムはオートメーションアプリケーション開発における主要ツールです。実際のプログラミング機能以外にも幅広いインテリジェント機能が追加されており、アップリケーションの開発、試験、スタートアップを行うプログラマをサポートします。

MULTIPROGでいつも全体を把握できます。プロジェクト管理を行い、特にフィールドバス、ネットワーク、周辺部品の管理をサポートします。

IEC 61131 ランタイムシステム

IEC 61131ランタイムシステムソフトウェアボックス  

ProConOS eCLR – 高性能制御ソリューションの中心

ProConOS embedded CLR(eCLR)ランタイムシステムをインストールすることで、標準ハードウェアや特定の組込みプラットフォームは非常に優れたIEC 61131コントローラに変換されます。マルチタスク対応、リアルタイム対応、極めて高速でIEC 61131に準拠しています。ProConOS embedded CLRはほぼすべてのハードウェアにインストールできます。

ProConOSランタイムシステムはオートメーションテクノロジで30年以上順調に使用されています。さまざまなオートメーションタスクに対応するバージョンがあります。

デモソフトウェアのダウンロード

下のボタンをクリックするとIEC 61131制御のデモソフトウェアのダウンロードページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階