Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
モジュール式ハイブリッドモータースターターは、システムの可用性が高く、取扱いが簡単です。
ハイブリッドモータースターター用の多機能アクセサリセットを使用することで、取扱い、保守、および設置が容易になります。
CONTACTRON proは、簡単なセーフティ統合機能およびモジュール式拡張オプションを提供するフエニックス・コンタクトの新しい製品ラインアップです。
CONTACTRON proは、簡単なセーフティ統合機能およびモジュール式拡張オプションを提供するフエニックス・コンタクトの新しい製品ラインアップです。すべてハイブリッドテクノロジに基づきます - 機能安全性をより簡単に、システムの可用性を高めて、複雑さを省いて処理します。
上流のセーフティリレーにより、性能レベルeまで、接続されたモーターが非常停止後に安全に停止することが保証されます。当社のTÜV認証モジュールが機能安全を簡単にします。
CONTACTRONハイブリッドテクノロジで10倍の長寿命を実現:摩耗のないソリッドステートテクノロジおよび堅牢なリレーエンジニアリングを組み合わせることで、システムの可用性を向上させることができます。
経済的なDINレールコネクタを使用すると、配線の手間が省けてコストも削減できます。簡単な信号ループスルー(24 V電源、接地および安全出力)と、フィードバック接点による拡張を実現します。
信頼性のあるモーター状態の追加のフィードバック:オプションのリレーモジュールにより、モーター状態(正転、逆転など)を確実に検出することができます。
DINレールコネクタを使用することで、追加の配線を必要とせずにすべての下流ハイブリッドモータースターターの非常停止のグループ遮断機能を実行することができます。
さらに、すべてのモジュールはシステム電源から給電可能です。オプションの応答モジュールにより、制御室からモーター状態を監視することができます。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"