概要に戻る

信頼性の高い保護

短絡保護のある電子式コンタクタ

組込みのヒューズ  

4つの機能と内蔵のヒューズ

電子式コンタクタCONTACTRONは、IEC/EN 60947-4-2準拠の調整タイプIIに適合しています。

つまり短絡時においても作業員、機器、システムを保護します。引き続き動作させる場合、ヒューズを交換すればスイッチング装置は再び使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階