電子式コンタクタ

高機能のモータースイッチング

高機能のモータースイッチング

コンパクトな電子式コンタクタでモーターをすばやく確実に切り替えて逆転させます。

戻る 電子式コンタクタ

カテゴリ

絞込み検索 電子式コンタクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

堅牢で信頼性と耐久性がある最新のモーター制御アプリケーションが必要でしょうか。CONTACTRON電子式コンタクタは1台のデバイスにモータースターター、逆転機能、過負荷からのモーター保護、非常停止の4つの機能を組み合わせています。並列配線用の標準デバイス以外にも、ネットワーク対応でフィールドバス環境に組込み可能なバージョンもあります。

特長

  • 幅22.5 mmのスリム仕様で省スペース
  • ロッキング回路、負荷配線、SmartWire-DT™接続対応で配線が簡単。
  • 電子式コンタクタCONTACTRONのソフトなスイッチングで寿命が10倍
  • IFSゲートウェイでモーター制御アプリケーションを通常のバスシステムに簡単に組込み可能
  • SIL 3およびPL 3までの安全機能で安全停止を実現

CONTACTRON製品ラインアップの概要

製品の全体イメージ

CONTACTRON (IFS)

[1] ゲートウェイ:

フィールドバス環境に組込み。最大32台のデバイスをネットワーク接続します。プロトコル変換とデバイスの調整に加えて、上位コントローラのデータインターフェースとしても機能します。

[2] CONTACTRON電子式コンタクタ:

CONTACTRON電子式コンタクタでモーターをすばやく安全確実に切り替えて反転。ユーザーに適したデバイスを選択できるバージョンもあります。短絡保護付きの特別バージョンに加えて、フィールドバス環境で使用するネットワーク対応デバイスもあります。

[3] CONTACTRONモーターマネージャ:

モーターマネージャでクリティカルな負荷状態をすべて検出し、モーターおよびシステム作業員に最適な保護を提供します。

[4] INTERFACEシステム(IFS):

INTERFACEシステムはDINレール取付けバスコネクタ(T-BUS)で相互に接続できるデバイスで構成されています。通常の並列配線は冗長で、配線時間が短縮されます。

CONTACTRON電子式コンタクタ技術

CHM技術  

CONTACTRON電子式コンタクタ技術による無接点スイッチング

電子式コンタクタCONTACTRONは無接点のソリッドステート技術と機械式リレー技術を組み合わせています。

マイクロプロセッサ制御の組合せによりソフトなスイッチングが可能で、リレーコンタクトの負荷が大幅に減少します。つまり、電子式コンタクタの寿命は純粋な機械式リレーより10倍も長くなります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階