モーター接続用ハイブリッドコネクタ

モーター接続用ハイブリッドコネクタ

高速で信頼性が高い

ドライブの設置がすばやく交換時間が短いため、取付けが非常に便利

戻る モジュール角型コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 モーター接続用ハイブリッドコネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

モーター接続用ハイブリッドコネクタは、信号と電源を1つの筐体内で組み合わせます。Push-in式接続で工具を使用しないコネクタの取付けにより、貴重な設置時間を短縮できます。スターデルタブリッジで、事前にドライブを設定する必要がなくなりました。HC-MOTとVARIOCONの製品ラインアップを理想的に組み合わせて、モータから周波数コンバータへの効率的な接続を確立することができます。

特長

  • Push-inスプリング接続方式による高速モーター接続
  • 1つのコネクタでの信号と電源の組込み接続により、高い柔軟性
  • プラグ式スターデルタブリッジにより、モーターを開く必要はありません。
  • 安全な接続のためのロッキングラッチ

スターデルタブリッジ

スターデルタブリッジ  

スターデルタブリッジ

モーターコネクタの場合、モーターのスターデルタブリッジはスリーブケースに格納されます。端子盤のブリッジを交換するためにモーターを開く必要はありません。スリーブを持ち上げて開き、スターデルタブリッジを回転させれば十分です。

  • コネクタでスターデルタを直接切替え
  • 特別な工具は必要ありません - ドライバ1本で十分です

ロッキングラッチ

ロッキングラッチ  

ロッキングラッチ

堅牢なロッキングラッチで、モーター接続を数秒で簡単に遮断できます。

  • 堅牢なロッキングラッチで、接続セキュリティが高い
  • IP67保護クラス(挿入時)
     

高速コーディング

プラスチック製部品で高速コーディング  

プラスチック製部品で高速コーディング

誤接続から効果的に保護するために、プラスチック製部品をすばやく簡単に取り付けます。

  • 20本のコネクタとの誤接続防止

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階