ハイブリッドコネクタ

フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタ

オールインワンコネクタ

ハイブリッドコネクタで信号、データ、パワーを同時に伝送します。

戻る 丸型コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 ハイブリッドコネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは通信インターフェースと強力なモーター接続のハイブリッドコネクタのラインアップを提供します。これは1つのコネクタでデータ、信号、パワーを簡単に伝送できて省スペースであることを意味します。

特長

  • 信号とパワーを組み合わせた1つのプラグで時間を短縮し省スペース
  • M12ハイブリッドプラグとパネル貫通で一式を取付け
  • プラスチック製ハウジングに金属製パウダーと金属製EMCコーティングが施されているため幅広いアプリケーションで使用可能

M12ハイブリッドコネクタ

M12ハイブリッドコネクタ  

M12ハイブリッドコネクタ

時間を短縮し省スペース:M12ハイブリッドデバイス接続によりデータとパワーを機器に伝送可能で省スペースです。産業用アプリケーションに適したコンパクトな設計にすべてが収まっています。

  • 最大100 Mbps
  • 最大負荷電流6 A

M23ハイブリッドコネクタ

M23ハイブリッドコネクタ  

M23ハイブリッドコネクタ

丸型コネクタは1つのコネクタで信号、データ、パワーを伝送できるコンパクトで頑丈なM23仕様です。

  • 30 A/DC 850 VまたはAC 630 V
  • コンタクト:信号x4、パワーx4、データx4またはパワーx4、信号x8

 

M40ハイブリッドコネクタ

M40ハイブリッドコネクタ  

M40ハイブリッドコネクタ

堅牢な設計により、M40ハイブリッドコネクタは主にサーボドライブまたはデイジーチェーン・アプリケーションに適しています。さまざまな異なるデータインサートおよび機械的コーディングにより、1つのコネクタを使用するだけで、シグナル、データ、およびパワーを安全に伝送できます。

  • 最大電流70 A

  • 最大電圧 AC 630 V / DC 850 V

  • 最大接続断面積 16 mm²

  • コンタクト:シグナル4点、データ4点(シグナル4点と交換可能)
    パワー4点 + PE

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


M23/M40のハイブリッドプラグインコネクタ

データ、シグナル、パワー用1台3役のマルチタレント

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Circular_plug-in_connectors_P-20-07/0cca0bfd-5b5e-4380-9b00-178f92445c04