Ethernetハブ

産業用ネットワーキング

産業用ネットワーキング

PowerlinkとFL Netにすばやく簡単に対応するソリューション:産業用ハブ

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 Ethernetハブ

このカテゴリの製品をすべて表示する

オートメーションシステムで信頼性のある通信を行う基本装置:フエニックス・コンタクトの産業用ハブはカスタム指定できる強力なEthernetコンポーネントで、大規模なCSMA/CDネットワークと安全にリンクするために使用することもできます。

特長

  • 最大16ポートに対応するハブを使って大規模ネットワークを低コストで構築
  • 10または100 Mbpsの通信速度を設定でき高い多様性
  • 標準ケーブルで簡単にカスケード可能
  • 完全にネットワーク透過なので設定不要
  • 待ち時間が短く高速データ処理が可能

実績のあるテクノロジ - コンパクトなDINレールに取付け

ハブには接続ポートと10/100 Mbpsスイッチを搭載  

ハブには接続ポートと10/100 Mbpsスイッチを搭載

フエニックス・コンタクトのハブには高い電磁環境適合性と冗長電源という特長があります。次のように最大の多様性があります。

  • さまざまな伝送速度:ハウジング前面にあるこのスイッチを使って端末装置を10~100 Mbpsに設定できます。
  • 接続ポートのおかげで拡張も簡単で、標準クロスケーブルまたはストレートケーブルを使って16ポートのハブを最大3台接続できます。つまり、1つのコリジョンドメインで最大44台の端末がサポートされることになります。  

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947