非常にコンパクトなセーフティリレー

6 mmからの非常にコンパクトなセーフティリレー

幅6 mmからのセーフティ

サイズを改定:非常にコンパクトなセーフティリレーは最小の全体幅で最大のパフォーマンスを提供します。

戻る セーフティリレー

カテゴリ

絞込み検索 非常にコンパクトなセーフティリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

PSRminiは市場で最も薄型のセーフティリレーです。6 mm幅と12 mm幅があり、強制ガイド接点で実績のあるセーフティを提供します。安全出力1点に始まるニーズに応じた設計は性能を制限することなくアプリケーションの柔軟性も高めます。

特長

  • 社内で開発したリレーテクノロジで最大70%の省スペースを実現し性能に制限なし
  • 強制ガイド付接点で最大のセーフティと可用性
  • 安全出力1点から始めて、アプリケーションを設定する際のコストメリットを最適化
  • さまざまな信号発生器との互換性を提供する豊富な製品ライナップで、幅広いアプリケーション
  • 世界のすべての市場に対応する認証を取得
  • PSRminiセーフティリレーはCOMPLETE lineシステムの一部です。

工作機械向けモジュールソリューション

PSRmini制御盤アプリケーション  

最適なスペース条件でのセーフティ機能

機械製造者であれば、市場の力学や要件を熟知されているでしょう。安全技術もここでますます重要な役割を果たします。規格や指令が重要な貢献をします。

PSRminiを使用すると、次のようなさまざまな利点のある新しいセーフティコンセプトを作成することができます。

  • 制御盤に必要なスペースを最適化
  • システム部品の可用性と互換性を向上
  • 世界市場に対応する包括的な認証

フエニックス・コンタクトのリレーテクノロジ

フエニックス・コンタクトのリレーテクノロジ  

強制ガイド接点を接続する基本リレー

セーフティリレーの中核になるのがフエニックス・コンタクトが社内で開発した強制ガイド接点を接続する基本リレーです。フエニックス・コンタクトの革新的なリレーテクノロジは最大のセーフティを提供し、次のような多くの優れた技術を擁しています。

  • 6 Aまでの高いスイッチング容量
  • ダブル診断コンタクトで優れた可用性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


フエニックス・コンタクトのリレーテクノロジ

極めて高いレベルの性能と最小の幅。