概要に戻る

化学工場の水の流れ

アプリケーション

化学工場  

リレーは工場の各種工程のインターフェース

化学工場ではあらゆる製造工程で水が必要です。たとえば水でタービンを回すこともできれば熱媒体にもなります。また水の流れはDC 24 Vのソレノイドバルブで制御されます。

PLCでソレノイドバルブを制御すると同時にバルブの状態に関するフィードバックも必要です。このときの問題点はスペースが限られていることです。

ソリューション

アプリケーション図:2点のリレーでソレノイドバルブを切替え  

2点のリレーでソレノイドバルブを切替え

フエニックス・コンタクトには省スペースアプリケーションで使用するコンパクトなリレーモジュールのラインアップがあります。PLC-2R ... モジュールには独立制御可能なリレー2点が6.2 mmの薄型ハウジングに搭載されています。複数の機能を省スペースで実現できます。

1モジュールにリレー2点が搭載されているので接点密度が高くなります。この2点のリレーは出力側で正極と負極に分かれます。

特長

  • 幅6.2 mmと超薄型で極めて省スペース
  • 1モジュールにリレー2点を組み込んでおり接点密度が倍
  • ジャンパで短時間に分電
  • 簡単な接続方式を選択:ねじ式、スプリング式、プッシュイン式

 

製品

注文内容製品番号
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
注文内容製品番号
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階