概要に戻る

特長の詳細

接続方法の選択

PLCリレーにはねじ接続式、スプリング接続式、Push-In接続式があり、柔軟性に富んでいます。

Push-In接続式では0.34 mm²~の細い電線でも工具を使わずに簡単に直接できます。コンタクト品質が高くわずかな力で挿入できるという特長があります。すばやく便利で安全に配線できます。

ねじ接続、Push-In接続、スプリング接続  

さまざまな接続方法で安全に配線

プラグインブリッジで短時間に分電

プラグインブリッジで簡単に配線  

プラグインブリッジで配線時間を短縮

PLCリレーモジュールにはカラーコーディング付きの絶縁プラグインブリッジがあり、配線時間を最大70%短縮できます。

連続ブリッジは6.2 mmと14 mmが混在するPLCにも適しており、とても効率的です。

幅わずか6.2 mmのプラグインリレーとソリッドステートリレー

薄型ハウジングのPLCリレー  

薄型ハウジングで省スペース

省スペース取付けができるよう、幅わずか6.2 mmまたは14 mmの薄型ハウジングにプラグインリレーまたはソリッドステートリレーを格納しています。

このため保守作業時の交換が簡単になります。

PLCリレーシステムとシステム配線

リレーとシステム配線  

PLCリレーとシステム配線

PLC-INTERFACEリレーシステムとシステム配線の組合せにより、コントローラとリレーをすばやくプラグイン接続できます。

フロントアダプタ、システムケーブル、PLC-V8アダプタと併用すればシステムの配線が簡単になります。手間のかかるシングル配線にくらべて時間とコストが節約できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階