概要に戻る

MINI Analog Proシリーズの製品の製品記号の説明

製品についている記号には、機器の機能、電源、および接続テクノロジに関する情報が含まれます。
次の例で、記号の詳細を説明します。

3方向絶縁型信号変換器

MINI Analog Proシリーズの製品の製品記号の構造の例

MINI MCR-2-UI-UI-PT 3方向信号変換器を例として、製品記号の個々のセグメントとその意味を示します。

品目記号説明
範囲MINI MCR非常にコンパクトな信号変換器、全体幅6.2 mm
機能2プラグイン接続テクノロジと動作中の電流測定
拡張1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
ディストリビュータ電源スマート
ディストリビュータ電源
故障監視
端子台
電源端子台
固定電圧/電流電源
センサ電源
入力UI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
電圧または電流入力
電圧入力
電流入力
熱電対信号
NAMUR近接センサまたはスイッチ
抵抗温度検出器およびRTDセンサ
0~20 mA入力信号
4~20 mA入力信号
ポテンショメータ(抵抗)
抵抗温度検出器および熱電対、mV
周波数入力
出力UI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
電圧または電流出力
電流出力
電圧出力
2電流出力
周波数、PWM出力信号
リレー切換え接点出力
N/Cリレー接点
0~20 mA出力信号
4~20 mA出力信号
電圧または電流出力およびN/Oリレー接点
2 N/O接点
周波数、PWM出力信号、およびN/O接点
2電圧または電流出力
電源ILP
OLP
入力ループ電力
出力ループ電力
拡張20
4
0~20 mA電流信号
4~20 mA電流信号
接続


PT

ねじ接続
Push-inテクノロジ

コンフィグレーション
NC
C
設定なし、標準設定
設定なし、標準設定
注文時設定により変更可能
 
拡張30
4
0~20 mA電流信号
4~20 mA電流信号

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器