大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台

邪魔にならないパネル

確実かつ永続的にパネルを通して大電流を送ることができます。接続方式は選ぶことができます。

戻る プリント基板用端子台・コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 大電流用パネル貫通型端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトはコンパクト仕様の大電流用パネル貫通型端子台の製品レンジを提供します。どのアプリケーションにも適したソリューション:壁厚1~6 mm、最大電流309 A、最大電圧1000 V(VDE)。

特長

  • 信頼性が高くUL認証済みの電流伝達
  • 自由に選べる電線接続方式で最大の柔軟性
  • あらゆる取付け位置にも適した接続
  • 他の取付けオプションでしっかり接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コネクタ

サービス