概要に戻る

専門知識と設計オプション

HMIと産業用PCは指定要件に合わせてカスタマイズできます。設計と機能を要件に適合させることができます。産業をまたぐソリューションで広範囲のサービスを提供し過酷な操作条件にも適しています。一貫性のある付加価値プロセス、高度な柔軟性、モジュール型製品の開発能力でお客様に適した製品を協力して見つけます。

専門知識

当社のコアコンピタンスの1つがカスタムHMIソリューション開発の必須条件です。これはここ数年で成長しており付加価値チェーン全体に広まっています。

  • 各種サイズと性能クラスのオペレータパネル
  • さまざまな素材の使用とタッチテクノロジ
  • 産業専用の認定と承認
  • さまざまなコントローラ接続オプション
  • HMIアプリケーションのコンフィグレーション
  • カスタム設計への適合
  • 個別ハードウェアおよびソフトウェア要件の実装
グラフィック:専門知識とカスタム実績の増加で付加価値  

当社のスペシャリストの専門知識はカスタムHMIソリューションのベース

アプリケーションと同じだけ多様性がある設計オプション

アプリケーションに適したHMIが見つからない場合は 当社にご相談ください。フエニックス・コンタクトはお客様の要件にもとづくソリューションともに開発します。当社のサービスはマイナーチェンジ、設計、厳しい要件に完全に適合する製品まで広範囲です。

タッチディスプレイ
  • 化学的耐性のある表面

  • キーに触れたときのフィードバックが明瞭で操作の信頼性が向上

  • 作業グローブ装着時も簡単に使用

  • 表面の耐摩耗性が高い

  • 耐破壊要件が高い

機構部
  • 先端に埃が集まるのを防ぐ特別な衛生要件
  • ステンレス製など特殊素材の前面
  • IP67以上などの高い保護等級
  • 極めて堅牢なすべて金属製のハウジング設計
  • 背面設置
  • 特別なハウジングやオペレータステーションへの設置
  • 回転アームへの取付け
  • 追加コマンド送信デバイス
ソフトウェア
  • ソフトキーでバックライトを調光
  • さまざまなプロバイダのソフトウェアPLCと表示機能を持つソフトウェアソリューション
部品間
  • 外付けのホーンとフローティングコンタクト
  • 最適なEMC
  • 衝撃と強い振動への耐性
  • 厳しい温度要件
  • ヒーターの組込みなどの追加機能
  • 防爆エリア用ソリューション(ATEX 2/22)
  • 個別の認証と認定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階