HC-ALU汎用ケース

モバイルアプリケーション向けHC-ALU電子機器用ケース

屋外向けソリューション

安定したアルミニウム製プロファイルとIP65保護は、これらの電子機器用ケースが優れている理由です。

戻る 汎用ケース

カテゴリ

絞込み検索 HC-ALU汎用ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

HC-ALUアルミニウム製ハンドヘルドケースは、現場での水滴、温度、機械的影響から電子機器を保護します。ケースは、-40°Cから+70°Cまでの温度に最適で、DIN EN 60529に準拠したIP65防水滴保護を提供します。

特長

  • 堅牢なアルミニウム製ケースプロファイルにより、過酷な条件下でも高信頼性
  • 多段のプリント基板ガイドで自由な機器設計
  • 全面金属製のシールド性・耐熱性に優れる
  • さまざまな用途:メンブレンキースイッチ、表示器を取付け可能

堅牢なプレス成形部分

アルマイト処理アルミニウム製プロファイル  

アルマイト処理アルミニウム製プロファイル

HC-ALUシリーズのベースプロファイルと保護カバープロファイルは、どちらもアルマイト処理アルミニウム製プレス成型部分で構成されています。このため機械強度は最大になり、電磁波からシールド保護されます。また耐熱性もあります。

  • 温度範囲-40~+70℃
  • IP65、防沫
  • 側面保護カバー用のねじの経路は、空洞の中にあり、ねじが実装スペースを侵食しないようになっています。

エルゴノミック設計

エルゴノミック設計  

エルゴノミック設計

HC-ALUシリーズのハンドヘルドケースの特長は、エルゴノミック設計です。平らな表面には、印字スペースもあります。

  • オプションの防滴接続テクノロジまたはメンブレン式キーパッド
  • 例えば側面と保護カバーにあるスロットに、メンブレンキースイッチをしっかり取り付けることができます。

個別調整

個別調整  

個別調整

アプリケーションに応じてケースをカスタマイズできます。カタログ掲載品以外にも特別な長さのプロファイル、追加処理、印刷などのサービスを提供しています。

  • メンブレンキースイッチ
  • シール
  • 取付けカバー
  • 壁取付け

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング