HART

Wired HART

スマートプロセス装置

HARTプロトコルでは、4~20 mAシグナルの他に追加のコンフィグレーション、診断機能、処理データを提供します。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

  • Wired HART
    Wired HART

    Wired HART部品:マルチプレクサ、アイソレータ、サージ保護機器

フエニックス・コンタクトのHART製品ラインアップでは、イーサネット、Modbus TCP/IP、PROFINET、およびHARTプロトコルテクノロジを提供します。フエニックス・コンタクトが各種主要な規格委員会に積極的に参加することで、お客様に最新の製品ラインアップを保証します。それでは弊社の製品ラインアップをご覧ください。未来のオートメーションプロジェクトの更なる成功への鍵を見つけてください。

特長

  • オンラインアクセスにより効率的なフィールドデバイス設定と状態診断
  • HARTマルチプレクサソリューションでエンジニアリングと管理システムそれぞれのHART情報を統合
  • 偏差やエラーを予防検出しシステムの可用性を向上

HARTについて

変調されたHARTシグナル  

組込みのHART信号(周波数偏移変調)

プロセステクノロジの厳しい世界で20年を超える経験により、HART (Highway Addressable Remote Transducer)は今では主導的地位を証明する必要はありません。フエニックス・コンタクトのソリューションと組み合わせることで、この先何十年後のデジタルの進化にも対応できるアプリケーションを容易に準備することができます。

4,000万台の組込みHART信号付き機器が既に世界中に設置されています。ほとんどの場合、この信号は可用性向上のためにまだ使用されていません。しかし当社のコスト効率の高いソリューションは、すぐに活用でき、継続的に装置や機器を監視することに価値があるようになります。

有線 HARTインフラ

有線HARTインフラコンポーネント  

有線HARTインフラコンポーネント

有線HARTインフラ製品は制御盤内、或いは制御システム周辺のマーシャリングエリア内で使用するために設計されています。機器での直接的なメンテナンスを実行できることに加え、進行中のプロセスを妨げることなく恒久的な監視も可能です。

さらに、お客様のHARTデータをお客様自身が制御室内で直接監視することも可能にします。これには、現場での介入によって生じるわずかなコストしかかかりません。

弊社の製品ラインアップは、お客様の設備における継続的で高い可用性を保証するのに不可欠な、数多くの機能性を提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階