ゲートウェイ

ゲートウェイ

フィールド機器のネットワーキング

フィールド機器とコントローラ間で簡単かつ柔軟に通信

戻る フィールドバス通信

カテゴリ

  • ゲートウェイの製品リスト
    ゲートウェイ

    シリアルインターフェースを持つオートメーション機器とイーサネットネットワークを接続するゲートウェイ。

絞込み検索 ゲートウェイ

このカテゴリの製品をすべて表示する

ゲートウェイはシリアルHART信号をイーサネットに、またはI/O信号をProfibus PAに、すばやく簡単に変換します。

特長

  • モジュール型設計により、将来のシステム拡張のための柔軟性が保証されます。
  • 低速のHART信号をイーサネットに変換することで、データにすばやくアクセスできるようになります。
  • 1台のPROFIBUS PA機器に最大20のアナログまたはデジタルI/O信号を組み込みます。
  • ケートウェイはCOMPLETE lineシステムの一部です。

PROFIBUS PAゲートウェイ

PROFIBUS PAゲートウェイ  

PROFIBUS PAゲートウェイ

さまざまなアプリケーションのために5つのヘッドステーションがあります。機器には、単にDIPスイッチを使用したPROFIBUS PAアドレスが提供され、プログラミングは必要ありません。

次に、サムホイールを使用して、拡張モジュールに入力と出力を簡単に割り当てます。アナログおよびデジタルI/OとデジタルNAMUR入力モジュールをご利用いただけます。

シリアルHARTゲートウェイ

シリアルHARTゲートウェイ  

シリアルHARTゲートウェイ

アプリケーションに応じて、シリアルRS-485ベースまたはイーサネットベースでHART機器からすべてのデジタルデータにアクセスできます。

非タイムクリティカルなアプリケーションでは従来のシリアルRS-485ゲートウェイを使用できます。各ゲートウェイは、最大32台の機器を接続できます。たった1台のHARTマスタで通信するため、データ交換はシリアルベースで行います。

イーサネットHARTゲートウェイ

イーサネットHARTゲートウェイ  

イーサネットHARTゲートウェイ

アプリケーションに応じて、シリアルRS-485ベースまたはイーサネットベースでHART機器からすべてのデジタルデータにアクセスできます。

イーサネットHARTゲートウェイは、PROFINET、Modbus TCP/IP、およびHART-IPによる40台の機器へのアクセスを提供します。各機器の接続は独自のHARTマスタを所有し、HARTデータをイーサネット経由でできるだけ速く伝送できます。

Modbus TCP/IPネットワークを使用する場合、デジタル入力4点とデジタル出力4点を接続することもできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード

Referrer: https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEgLKbxIjrAhUF_GEKHXnnDYEQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fjp%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fjpja%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FGateways_P-08-13-05%2Fe8b484be-cb14-42f6-a007-2ce0710609bd&usg=AOvVaw0vj1XVKOjpM-lXzuMA00kn