ヒューズ端子台

機器保護

機器保護

ヒューズキャリアと分配器を1つの端子台に組合せ。

戻る 圧接式端子台

カテゴリ

絞込み検索 ヒューズ端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

さまざまな設計と公称電流のヒューズの格納は、フエニックス・コンタクトのヒューズ端子台であれば問題なく実現します。

特長

  • 連続機能シャフトで簡単に分電
  • 両側でテスト接続するユーザーフレンドリーなヒューズ試験
  • LED状態インジケータで、エラーとなったヒューズを電流方向にかかわらずすばやく特定

ヒューズインサート

ヒューズプラグ  

さまざまなタイプのヒューズに対応する端子台

簡単に手が届くヒューズインサートは使用も交換も簡単 – アプリケーションに適したヒューズホルダを提供します。

レバータイプヒューズ端子台

  • ねじキャップ付きヒューズ端子台
  • 平型ヒューズを格納するヒューズ端子台

タイプ5 x 20カートリッジヒューズをDINレールに取り付けることができます。

エラー表示用のLEDインジケータ付きバージョンもあります。

ヒューズプラグ

ヒューズプラグ  

個別アッセンブリ用ヒューズプラグ

フエニックス・コンタクトのヒューズプラグはベース断路端子台での使用に適しておりきわめて柔軟:プラグを指定のヒューズタイプに接続するだけです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階