ヒューズ端子台

ヒューズ端子台

機器の保護

ヒューズホルダと電位分岐を、1つの端子台に組合せ。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 ヒューズ端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

さまざまなサイズと定格電流のヒューズの取付けは、フエニックス・コンタクトのヒューズ端子台を使用すると、問題なく実現します。多段端子台は、省スペースで高密度配線を提供します。保護タイプEx-nAの防爆エリア向け仕様は、対応分野を拡張し、あらゆるアプリケーションをカバーします。

特長

  • カートリッジヒューズリンク、車両用平型ヒューズ、熱式サーキットブレーカプラグ向けの幅広い製品
  • 連続機能シャフトで簡単に電位分岐
  • テストポイントが両側にあるため、ヒューズ試験が便利
  • LED状態インジケータにより、エラーとなったヒューズを電流方向にかかわらずすばやく特定
  • 簡単にアクセス可能なヒューズリンクは交換が簡単です。
  • 貫通端子台、ナイフコネクタ、および断路端子台と同じ形状

ヒューズリンク

さまざまなタイプのヒューズに対応する端子台  

さまざまなタイプのヒューズに対応する端子台

簡単取付け可能なヒューズリンクは、設置と交換が簡単です。当社では、あらゆるアプリケーション向けの最適なヒューズホルダを提供いたします。

  • ヒューズリンクを格納するためのレバータイプヒューズ端子台:タイプG 5 x 20 mmおよび6.3 x 32 mm
  • フラットタイプのヒューズを格納するためのヒューズ端子台:タイプCおよびF

エラーを示す、LED表示付きのバージョンも利用可能です。

P-FUヒューズプラグ

全幅がわずか5.2 mmの、耐過負荷および耐短絡用ヒューズプラグ  

全幅がわずか5.2 mmの、耐過負荷および耐短絡用ヒューズプラグ

フエニックス・コンタクトのGタイプのヒューズリンク用ヒューズプラグは、基本断路端子台での使用に適しており、プラグを指定のヒューズタイプに接続するだけです。

  • 入れ子構造のため、端子幅がわずか5.2 mmの過負荷と短絡保護

  • ヒューズ両側に試験接点

  • 双方向エラー表示仕様、すばやくエラーが発生したヒューズを特定

  • マーキングオプションによる、わかりやすい配置

プラグ式熱式サーキットブレーカ、TCP

耐過負荷および耐短絡のための熱式サーキットブレーカ  

耐過負荷および耐短絡のための熱式サーキットブレーカ

フエニックス・コンタクトのTCP熱式サーキットブレーカは、電力分岐システムの誘導性負荷を、過負荷から最適に保護します。サーキットブレーカの組込みスイッチング機能により、すぐにリセット可能で、システムのダウンタイムが最小になります。

  • 標準化されたプラグイン接点により、全ての平型ヒューズ端子台タイプCに最適

  • トリップ後もすぐにリセット可能で、ダウンタイムを短縮

  • スイッチ回路のオン/オフの切替え用に使用可能

  • スリムな設計で省スペース設置

PTCB電子式サーキットブレーカ

サーキットブレーカと端子台に手動で挿入されたPlug-in式ブリッジ  

簡単なアプリケーション設定

簡単で省スペースな電位分岐に最適 PTCB電子式シングルサーキットブレーカは、CLIPLINE completeの端子台システムに接続することができ、1〜8アンペアの設定範囲を非常に小さな全体幅で備えています。

  • CLIPLINE complete端子台システムへのブリッジオプションによる簡単なアプリケーション設定
  • 制御盤内は省スペース:幅わずか6 mmの最薄保護
  • 幅広いアプリケーションで各機器の電流値が調整可能なため、柔軟な使用と在庫の削減を実現

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp/pxc/content_pages_my_phoenix_contact_entry_page_anonymous/!ut/p/z1/tVRba4MwFP4tffBRTrxMfRVX5hxlimureZGosY2b0Zag7b9f1r0URpUh5iE5Cee7cOALYEgAc9KzAxGs5eRL3lNsZY7-5vkvprZBu1cPRcb7cxT72lqPdNgBBtwVrITUoLSwkKGpyHSoalYEqY5eGupTqdmlnjs0t7Wf7oKLThwhrbuaKGiguYIawrjcr1l3bClnl6xouSCFUBDl4iyfyYHe17Af8-X5Umfc9i8ePVgumsKnEm8_bLBM2PeMDrDl7bmRY4z_OSUfTSlYMxXG6TfmovRrtCy9viy9sSj9dln327nug6lsyD-D1acTdmXUZYzpRUAyL-t4TPKW9lvDSJzjmmRBmIWJF4TQNY1jXJmaBv0wfFSNlzt_j736Wbmr1TdSTDBh/?q=G%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA&uri=pxc-search%3Awebsite&library=jpja