概要に戻る

PLCnext Engineer用ファンクションブロック

PLCnext Store内のPLCnext Control用アプリ

PLCnext Store  

PLCnext Store内のPLCnext Control用アプリ

オートメーションテクノロジの現場での産業用アプリケーション向けソフトウェアアプリケーション(アプリ)はPLCnext Storeからダウンロードすることができます。これらを使用すると、より多くの技術的機能をPLCnext Control機器に直接簡単に追加することができます。

アプリケーション開発プロセスを促進して、ソリューションアプリを使用するため、プログラミングの知識は不要です。

すぐに使用可能:PLCnext Storeにより、例えば、PLCnext Control機器をプログラミングなしで簡単にソーラーパークPLCに変換することができるようになります。

フエニックス・コンタクトは既にPLCnext Engineer向けの多数のソフトウェアライブラリを提供しています。それらはPLCnext Storeのアプリとして簡単にダウンロードできるようになりました。

機能拡張を使用すると、Codesysのようなご要望のランタイム環境を追加してPLCnext Control機器を簡単に拡張することができます。そのため、業界固有のプログラミング言語も使用可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階