柔軟なI/Oマーシャリングシステム

柔軟なI/Oマーシャリングシステム

ユニバーサルI/Oの可能性をフルに活用

柔軟なI/Oマーシャリングシステムで、ユニバーサルI/Oが真にユニバーサルになります。

戻る 計測制御テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 柔軟なI/Oマーシャリングシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

VIP I/Oマーシャリングは、さまざまな電気機能を持つベースエレメントとプラグイン入力-出力アクセサリ(IOA)で構成されます。これにより、フィールドと制御レベルの間のチャンネルを個別に設定できます。

特長

  • ユニバーサルI/Oでプロジェクト期間を短縮
  • プラグインIOAにより、プロジェクトの各段階でI/O割当ての変更が可能
  • 追加のマーシャリング用制御盤が不要なため、制御盤の数を削減
  • 最新の信号処理とIOAの交換により、ダウンタイムを短縮
  • インターフェースのコンパクトなソリューション、マーシャリング、システム配線が1つのモジュールに組み合わされ、既存のシステムに容易に移行
  • 分散制御システム(DCS)への接続用のさまざまなシステム配線ソリューションで、配線作業を軽減

新規開発:プロジェクト時間の短縮

プロセスオートメーションプロジェクトの比較  

プロセスオートメーションプロジェクトの比較

ユニバーサルI/Oなら、平均プロジェクト期間である約18か月を、12か月に短縮できます。

端子台、リレー、フィールドターミネーションアッセンブリ(FTA)など、さまざまな部品を大量にストックする必要がなくなるため、在庫を削減して運用を合理化できます。

IOAを簡単に交換できるため、制御盤内に追加のハードウェア用のスペースを再度割り当てる必要がなく、I/O計画の割当てを後で変更しても再度配線する必要がありません。

既存:未来に適合

システム設定の比較:従来型とユニバーサルI/O  

システム設定の比較:従来型とユニバーサルI/O

古いシステムのオペレータは、最新システムに対して競争力を維持するという課題に直面します。さらに、年を追うごとに低下するシステムの可用性を、引き続き保証する必要があります。このため、システムの最新化のニーズは避けられません。

VIP I/O-マーシャリングは、インターフェースとマーシャリングレベルを柔軟なチャンネル設定に組み合わせます。

  • システム配線(ユニバーサルI/Oプラットフォームへの配線)
  • インターフェース(アナログおよびデジタルIOAを使用する柔軟なアッセンブリ)
  • マーシャリング(フィールドデバイスとの接続性)
  • IOA:信号調整器、リレー(アナログ信号処理、スイッチング)など

ユニバーサルI/O―フィールドのインテリジェンス

処理システム  

処理システム

ユニバーサルI/Oのアプローチは、中央制御室のマーシャリング、インターフェース、I/Oレベルの固定された設定の古い殻を破ります。フィールドでのプロセスに近づくためにインテリジェンスを移動させます。ユニバーサル・リモート・キャビネットは、これに対するコンパクトで標準的なソリューションを提供します。

従来型の信号マーシャリング  

従来型の信号マーシャリング

従来型の信号マーシャリング

従来型の信号マーシャリングでは、フィールド信号は任意の順序で到着し、信号タイプに追って分類されます。マーシャリングレベルはインターフェースレベルに配線され、インターフェースレベルはI/Oレベルに配線されます。

VIP I/Oマーシャリングを備えたユニバーサル・リモート・キャビネット  

VIP I/Oマーシャリングを備えたユニバーサル・リモート・キャビネット

VIP I/Oマーシャリングを備えたユニバーサル・リモート・キャビネット

ユニバーサル・リモート・キャビネットを使用すると、大型のマーシャリングおよびインターフェース制御盤が不要になります。フィールド信号は直接、制御盤内のVIP I/Oマーシャリングベースエレメントにルーティングされます。次にユニバーサルI/Oシステムの接続は、システムケーブルを使用して行われます。最終的な制御システムへの接続は、1本のグラスファイバケーブルで確立されます。

ワンストップで提供:分散制御ボックスソリューション

分散制御ボックスソリューション  

分散制御ボックスソリューション

フエニックス・コンタクトは「フィールドを制御システムに接続します」という原理に従って、プロセス技術とプロセスエンジニアリングのオートメーション技術のあらゆる側面に対応する、包括的なソリューションを提供しています。

当社の将来を考慮した製品ラインアップからのカスタム仕様ソリューションにより、世界のどこにいても信頼できるパートナーです。

ユニバーサル・リモート・キャビネット  

ユニバーサル・リモート・キャビネット

ユニバーサルI/O制御ボックスに必要なものすべて

ユニバーサル・リモート・キャビネット:

マーシャリングおよびインターフェースソリューションに加えて、フエニックス・コンタクトはプロセス産業に長く奉仕するパートナーとして、制御ボックスソリューション向けにさらに部品とサービスを提供します。

  • 高機能電源
  • 産業用イーサネット
  • 柔軟なI/Oマーシャリングシステム
  • プロセステクノロジ向け端子台
  • 計測制御テクノロジ用サージ保護
  • 市場で入手可能な標準のユニバーサルI/Oモジュールに簡単に接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード