セキュリティルーターおよびファイアウォール用ファームウェア拡張

セキュリティ機能を拡張するためのライセンス

オプションのアップグレード

mGuard製品の機能を拡張するためのライセンスです。

戻る サイバーセキュリティ

カテゴリ

絞込み検索 セキュリティルーターおよびファイアウォール用ファームウェア拡張

このカテゴリの製品をすべて表示する

ネットワークが成長すると要件が変わります。mGuardライセンスオプションでmGuardファームウェアにいつでもオプションを付けて拡張し、用途を念頭に置きながら機能を個別に設定できます。

特長

  • セキュリティ機能の追加によるオーダーメイドソリューション
  • 次々と拡張できる高度な投資セキュリティ
  • カスタマイズによるセキュリティ機能の組合せで本当に必要なものに費用をかける

ソフトウェアアップデート

セキュリティは進行中のプロセスです。当社はデバイスのセキュリティを高めるために日々努力しています。このためお使いのセキュリティ機器が常に最新であることが必要不可欠です。お使いのmGuardが最新のソフトウェアバージョンになるようにLifetimeライセンスで自動更新します。これはネットワークを最適に保護できることを意味します。

冗長機能

冗長機能を使ってシステムの可用性を高めることができます。この目的のために2台のmGuardセキュリティ機器がネットワークのアプリケーションに冗長的に配置されます。

通常モードでは1台のmGuardがメインで動作し、もう1台でバックアップを行います。どちらのシステムも状況に関するデータを常に交換します。もし動作中の1台目のmGuardが故障した場合、バックアップデバイスが切れ目なく役割を受け継ぎます。ライセンスにより、冗長機能はファイアウォールだけまたはVPNとファイアウォールで利用できます。

OPC Inspector – OPC Classic向けのDeep Packet Inspection

Deep Packet Inspectionを搭載したmGuard OPC Inspector  

Deep Packet InspectionでmGuard OPC Inspectorはそれぞれのデータパケットを徹底的に調査

OPC Classicプロトコルは産業界で広く使用されています。ただし従来のファイアウォールではこのプロトコルを保護できません。OPC Classicを使用するシステムではファイアウォールでトラフィックを調整ません。このため深刻な結果をもたらします

フエニックス・コンタクトの産業用mGuardセキュリティ製品(現在ファームウェア8.1)をアップグレードしてOPC inspector機能を含めることができます。このソフトウェア拡張でOPCのトラフィックを分析して理解し、有効にできます。信頼性があり安全なOPC通信に最大レベルのセキュリティが備わります。

OPC Classicでは特に次の機能がサポートされています。

  • OPC Classicアプリケーションのファイアウォール
  • OPC ClassicのDeep Packet Inspection
  • 多層防御
  • NATでセグメント化

CIFS Integrity Monitoring

CIFS Integrity Monitoringを実行する場合、Windowsネットワークドライブの特定のファイルが変更されていないかどうかを確認するために参照状況が検査されます。ウィルス署名がない感染でも確実にすばやく検出できます。さらに、mGuardの裏にドライブを組み合わせてウィルススキャナでチェックするオプションもあります。

CIFS Integrity Monitoringは監視するシステムにインストールすることなく機能します。このため機能拡張はパッチをあてることができないシステムに最適です。

VPN拡張

mGuardセキュリティ機器:デバイスの種類によっては多数のVPNリモートピアを同時に接続できます。あとから要件が増えても、ライセンスによって接続先のリモートピアの数をすべてのmGuardセキュリティ機器に対して拡張することができます(FL MGUARD RS2000を除く)。

接続先のリモートピアの最大数はデバイスクラスで定義します(表を参照)。リモートピアは10、100、250、1000台単位で拡張できます。

mGuardデバイスの種類

可能な限り最大のVPNリモートピア

FL MGUARD RS2000

2(拡張不可)
FL MGUARD RS4000、SMART、DELTA、PCI、GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階