フィールドバス向けメディアコンバータ

干渉フリーのフィールドバスシステム

干渉フリーのフィールドバスシステム

厳しいEMC干渉も問題ではなくなります。光ファイバーテクノロジで、ほとんどすべてのフィールドバスシステムで最大の干渉イミュニティを実現できます。

戻る 光ファイバー伝送

カテゴリ

絞込み検索 フィールドバスメディアコンバータ

このカテゴリの製品をすべて表示する

PSI-MOSシリーズのモジュールメディアコンバータは、産業用アプリケーションで最大の伝送セキュリティとシステム可用性を実現できるように設計されています。PSI-MOSは通常のすべてのフィールドバスシステムで使用できます。

特長

  • モジュールステーション構造:DINレールコネクタを通じて自動クロス配線
  • バーグラフディスプレイを通じて光診断を組込み
  • 冗長機能の組込みで可用性が向上
  • 防爆エリアでの使用 - ゾーン2適合

PROFIBUS対応メディアコンバータ

PROFIBUS対応メディアコンバータ  

PROFIBUS対応メディアコンバータ

PSI-MOSシリーズのメディアコンバータで銅線ベースのPROFIBUSインターフェースを光ファイバー(FO)に変換できます。トランスペアレントプロトコルで最大12 Mbpsまでのデータ速度をすべて変換します。

次のような大きな特長があります:

  • DIPスイッチでデータ速度を自動検出または設定
  • 光診断が組み込まれており光ファイバー経路を連続モニタリング
  • インターフェース間の電気的絶縁品質が高い
  • 任意のカスケード段数でビットを再同期
  • DINレールコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
  • 本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続

 

CANopenおよびControlNet用メディアコンバータ

CANopenおよびControlNet用メディアコンバータ  

CANopenおよびControlNet用メディアコンバータ

メディアコンバータを使い、DeviceNet/CANopenおよびControlNetフィールドバスシステムを光ファイバー経由で簡単に干渉フリーでネットワーク接続できます。

次のような大きな特長があります:

  • 光診断が組み込まれており光ファイバー経路を連続モニタリング
  • フローティングスイッチコンタクトでクリティカルな状態の光ファイバー経路を早期に警告
  • インターフェース間の電気的絶縁品質が高い
  • FOコンバータと銅線リピータを組み合わせ、銅線のみの接続を実現します。さらにDINレールコネクタでモジュールハブが作成できます。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階