FOケーブル

干渉フリーで電気的に絶縁して伝送

干渉フリーでフローティング

どのファイバタイプでも弊社の広範なポートフォリオから適切なケーブル配線ソリューションが選択できます。

戻る ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 FOケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

高速伝送、最適な減衰特性、電磁干渉への耐性:FOケーブルは最新の産業標準です。メートル単位で購入可能なケーブルとアッセンブリケーブルがあり、50 µm径と62.5 µm径(マルチモード)および9 µm径(シングルモード)のPOF、PCF、GOFから選択できます。

特長

  • メートル単位で購入可能な一般的なファイバタイプの幅広い製品ラインアップ
  • 高性能な工具を使ってフィールドですばやくアッセンブリ
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する広範囲な製品ラインアップ

アッセンブリケーブル

アッセンブリケーブル  

アッセンブリケーブル

弊社の幅広い標準FOコネクタをベースにした柔軟で一貫性のあるデータ伝送ソリューションを実現しましょう。

  • コンパクトなLCデュプレックスコネクタ
  • POF、PCF、GOF用のpush-pull式SC-RJ
  • 実績のあるFSMAおよびSTコネクタ

 

メートル単位で購入可能

メートル単位で購入可能  

メートル単位で購入可能

フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、コンピュータセンタ、構内配線など幅広いアプリケーションにソリューションを提供します。

  • 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
  • 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
  • マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
  • シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)

 

工具とアクセサリ

工具とアクセサリ  

工具とアクセサリ

光ファイバケーブルをフィールドで直接アッセンブリします。フエニックス・コンタクトのアッセンブリ工具ですばやく確実に接続します。

  • すべてのファイバタイプに対応する工具
  • メカニカルスプライスで接着や研磨不要
  • 実用的なアクセサリが付属した工具セット

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階