光ファイバ取付けテクノロジ

光ファイバ取付けテクノロジ

ワンストップで提供

屋内および屋外で取付け:ここでは、あらゆるアプリケーション向けの光ファイバ接続テクノロジを使った伝送システムを紹介します。

戻る 設置テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 光ファイバ取付けテクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの光ファイバテクノロジ用アクセサリには、コネクタ、ケーブル、工具、測定機器が含まれます。自分でもすばやく簡単にコネクタをアッセンブリでき、きわめて柔軟性があります。

特長

  • 光ファイバ圧接接続プラグにより現場で簡単にセルフアッセンブリ
  • 簡単に取付け:光ファイバ取付け用の工具とコネクタが揃った工具ケース
  • 広範な製品ラインアップ – メートル単位で購入可能なケーブルとプリアッセンブリケーブル

工具ケース - 現場で簡単に接続

実用的な選択:実用的なアッセンブリ用のすべての工具とコネクタを現場ですぐに使用できます。ツールの全製品ラインアップは、PSM-HCS-KONFTOOLツールケース内でご覧いただけます。つまりあらゆるタスクに対応可能になります。

  • ケーブルの準備
  • ファイバの剥き線作業
  • ファイバの端面の準備
  • コネクタのアッセンブリ

コスト削減:接合、圧着、研磨が不要なため、現場でのアッセンブリ用コネクタをさらなるアッセンブリにも使用できます。

光ファイバケーブルとプラグ

メートル単位で購入可能またはプリアッセンブリの光ファイバケーブル  

メートル単位で購入可能またはプリアッセンブリの光ファイバケーブル

光ファイバケーブルには完全な伝送システムを提供する役目があります。距離に応じて、プラスチックファイバ、HCS(ハードクラッドシリカ)ファイバ、グラスファイバから選ぶことができます。フエニックス・コンタクトはアプリケーションや環境条件に応じて開発したケーブルを提供します。

  • プラグの組合せを自由に選択できるプリアッセンブリ光ファイバケーブル
  • メートル単位で購入可能な光ファイバケーブル
  • 光ファイバ機器を既存の光ファイバネットワークにすばやく組込み可能なプリアッセンブリパッチケーブル。

フエニックス・コンタクトは1 m、2 m、5 mのパッチケーブルを、シングルモードおよびマルチモードグラスファイバオプションで提供します。

プラグ

HCSファイバおよびプラスチックファイバのプラグセットPSM-SET-…を現場ですばやく簡単にセルフアッセンブリできます。ご使用の機器の接続方式に応じて、プラグタイプをFSMA、B-FOC(ST®)、SCRJ、SC二連プラグから選ぶことができます。

光ファイバケーブルとクオーツグラスファイバ(GOF)とのアッセンブリ

光ファイバケーブルとクオーツグラスファイバ(GOF)とのアッセンブリ  

光ファイバケーブルとクオーツグラスファイバ(GOF)とのアッセンブリ

ケーブルとファイバは準備済みです。ファイバは線剥き工具を使用してむきます。機械的なスプライシングにより、ケーブルファイバとすでに接合して準備済みのファイバ端がコネクタに接続されています。

  • マルチモード、シングルモードPC、およびAPC 8用
  • すべてのLCコネクタとSCコネクタに利用可能
  • ケーブルおよびコアアッセンブリ用

PCFの光ファイバケーブルのアッセンブリ

PCFの光ファイバケーブルのアッセンブリ用工具ケース  

PCFの光ファイバケーブルのアッセンブリ用工具ケース

実績のあるテクノロジを使用してPCF(プラスチッククラッドファイバ)を簡単に組立て 特許取得済みのファイバ線剥き工具で、接合、圧着、研磨といった時間のかかる作業が不要になります。

  • ケーブルの柔軟な使用に理想的
  • 現場での迅速な修理作業用
  • SC、​SC-RJ​、B-FOC(ST)、F-SMAに対応

POFの光ファイバケーブルのアッセンブリ

POFの光ファイバケーブルのアッセンブリ用工具ケース  

POFの光ファイバケーブルのアッセンブリ用工具ケース

画期的な多機能工具により、POF(プラスチック光ファイバ)の切断と剥き作業が可能です。内蔵の高精度ブレードが、研磨の不要なファイバ端面を作ります。

  • IP20およびIP65/IP67用コネクタは再利用可能
  • PROFINETアプリケーションに最適
  • SC-RJおよびSCデュプレックスに対応

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階