光ファイバー取付けテクノロジ

光ファイバー取付け技術

ワンストップで提供

屋内および屋外で取付け:ここでは、あらゆるアプリケーション向けの光ファイバー接続テクノロジを使った伝送システムを紹介します。

戻る 光ファイバー伝送

カテゴリ

絞込み検索 光ファイバー取付けテクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの光ファイバーテクノロジ用アクセサリには、プラグ、ケーブル、工具、測定器具が含まれます。自分ですばやく簡単にプラグをアッセンブリでき、きわめて柔軟性があります。

特長

  • 光ファイバー圧接接続プラグにより現場で簡単にセルフアッセンブリ
  • 簡単に取付け:光ファイバー取付け用の工具とプラグが揃った工具ケース
  • 広範な製品ラインアップ – メートル単位で購入可能なケーブルとプリアッセンブリケーブル

工具ケース - 現場で簡単に接続

工具ケースPSM-HCS-KONFTOOL  

工具ケースPSM-HCS-KONFTOOL

実用的な選択:すべての工具とプラグを現場に置いておき、手軽にアッセンブリできます。工具ケースPSM-HCS-KONFTOOLにすべて入っており、どのタスクにも使用できます。

  1. 線剥き:ケーブルストリッパー、ファイバーストリッパー、アラミド糸切断用のはさみ
  2. プラグコンポーネントを押し、決められた場所にねじ接続
  3. プラグ前面でファイバーを線剥きして切断:ファイバー線剥き工具

特許取得済みのこのファイバー線剥き工具で、圧着、接合、研磨といった時間のかかる作業が不要になります。

光ファイバーケーブルとプラグ

メートル単位で購入可能またはプリアッセンブリの光ファイバーケーブル  

メートル単位で購入可能またはプリアッセンブリの光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルには完全な伝送システムを提供する役目があります。距離に応じて、プラスチックファイバー、HCS(ハードクラッドシリカ)ファイバー、グラスファイバーから選ぶことができます。

フエニックス・コンタクトはアプリケーションや環境条件に応じて開発したケーブルを提供します。

  • プラグの組合せを自由に選択できるプリアッセンブリ光ファイバーケーブル
  • メートル単位で購入可能な光ファイバーケーブル
  • 光ファイバー機器を既存の光ファイバーネットワークにすばやく組込み可能なプリアッセンブリパッチケーブル。

フエニックス・コンタクトは1 m、2 m、5 mのパッチケーブルを、シングルモードおよびマルチモードグラスファイバーオプションで提供します。

プラグ

HCSファイバーおよびプラスチックファイバーのプラグセットPSM-SET-…を現場ですばやく簡単にセルフアッセンブリできます。装置の接続方式により、プラグタイプをFSMA、B-FOC(ST®)、SCRJ、SCデュプレックスから選ぶことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階