貫通端子台

細い電線にも太い電線にも対応

細い電線にも太い電線にも対応

省スペースの貫通端子台で2線を簡単に接続します。

戻る ボルト接続

カテゴリ

絞込み検索 貫通端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

大きな接続断面積、ブリッジへの柔軟な対応、最適なマーキングオプションにより、貫通端子台が汎用接続テクノロジソリューションとなります。

特長

  • 頑丈なボルト接続で使いやすく操作が簡単
  • 接続断面積が大きく高い汎用性
  • コンパクト設計で省スペース

2箇所の接続ポイント - コンパクトな設計

貫通端子台

2線式および多線式端子台

フエニックス・コンタクト貫通端子台の特長は、接続ポイントが2つあるコンパクトな設計です。

同じ形状のアース端子台もあり、貫通端子台とあわせて使用できます。端子台同士をブリッジすることも、多線式端子台や機能端子台とブリッジすることも簡単にできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階