標準端子台

細い電線にも太い電線にも対応

細い電線にも太い電線にも対応

2本の電線を簡単に接続します。大きな接続電線断面積にも対応します。

戻る スプリング式接続

カテゴリ

絞込み検索 標準端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

必要に応じて:大きな接続断面積、ブリッジへの柔軟な対応、最適なマーキングオプションにより、貫通端子台が汎用接続テクノロジソリューションとなります。

特長

  • 前面接続で便利な操作
  • コンパクト設計で省スペース
  • マーキング面が広くわかりやすい

2箇所の接続ポイント - コンパクトな設計

パネル貫通型端子台  

2線式および多線式端子台

貫通端子台の特長は接続ポイントが2つあり、コンパクトな設計である点です。

同じ形状のアース端子台もあり、貫通端子台とあわせて使用できます。端子台同士をブリッジすることも、多線式端子台や機能端子台とブリッジすることも簡単にできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階