標準端子台

パネル貫通型端子台

細い電線にも太い電線にも対応

2線を簡単に接続します。大きな接続電線断面積にも対応します。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 標準端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

必要に応じて:大きな接続断面積、ブリッジへの柔軟な対応、最適なマーキングオプションにより、貫通端子台が汎用接続テクノロジソリューションとなります。

特長

  • プッシュイン接続で簡単な操作と使い方
  • 高い汎用性 – 接続電線断面積の大小にかかわらず接続可能
  • コンパクト設計で省スペース

2箇所の接続ポイント - コンパクトな設計

貫通端子台  

2線式および多線式端子台

貫通端子台の特長は接続ポイントが2つあり、コンパクトな設計である点です。同じ形状のアース端子台もあり、貫通端子台とあわせて使用できます。端子台同士をブリッジすることも、多線式端子台や機能端子台とブリッジすることも簡単にできます。

パワーターン接続式スプリング大電流端子台

パワーターンテクノロジを用いた簡単な接続  

パワーターンテクノロジを用いた簡単な接続

新しく開発されたパワーターン接続式大電流端子台は接続断面積が大きい電線を現時点で最も速く最もユーザーフレンドリーに接続できるオプションを提供します。最大150 mm²の電線を挿入して操作レバーを押せば接続完了です。

レバーが閉じている場合はプッシュイン式ですばやく簡単に電線を挿入できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階