概要に戻る

特長の詳細

すべての防爆ゾーンとガスグループに対応する最大の防爆

ExおよびIECEx認証

すべてのMACX Analog Ex信号変換器は準拠する標準の認証を受けています。

すべてのMACX Analog Ex信号変換器は、次のATEXおよびIECEx標準による認証を受けています。

  • [Ex ia] – 防爆ゾーン0および防爆ゾーン20の本質回路
  • Ex n – 防爆ゾーン2に設置する装置

また、ULやGOSTなど関連する国家認証にも対応します。

大幅な省スペース

設計幅の比較  

MACX Analog Exで最大45%の省スペース

MACX Analog Exシリーズの1チャネルおよび2チャネルの24 V機器はすべて幅12.5 mmのハウジングに格納されています。他の市販のEx i信号変換器と比較して45%の省スペースです。

機能の安全性と信頼性

SILのロゴ  

MACX Analog Ex信号変換器はIEC 61508に準拠し一貫してSIL認証を取得

フエニックス・コンタクトの標準開発プロセスはIEC 61508に準拠した機能安全要件を満たしています。

認証を受けているMACX Analog Ex信号変換器は、SIL 2またはSIL 3のあらゆる安全性関連アプリケーションに対応しています。このことから、システムに最高レベルの信頼性と安全性を確保できます。

さらに、特許取得済み回路により正確な伝送と低消費電流が確保されます。自己発熱はごくわずかで、装置の長寿命化につながります。

低損失電力で正確な信号伝送

自己発熱をとらえた熱画像  

わずかな自己発熱で長寿命

特許取得済みの回路で低消費電流を確保します。自己発熱はわずかで装置の長寿命化につながります。

高い動作信頼性

入力、出力、電源を安全に電気絶縁  

3方向を電気的に絶縁し動作信頼性が高い

MACX Analog Ex信号変換器は、入力、出力、電源を一貫して安全に電気絶縁する設計です。システムに障害が発生した場合の動作信頼性が高くなります。

電源と診断のインテリジェントコンセプト

DINレールコネクタから給電  

24 V電源と診断信号をモジュールでブリッジ

MACX Analog Ex信号変換器は装置電源に次の2つのソリューションを提供します。

システムソリューション
DINレールコネクタで24 V電源をブリッジします。配線、システム拡張、モジュール交換が簡単にできるようになります。任意のMACX Analog Exモジュールから電源に直接給電することも、パワーおよびエラーメッセージモジュールを使うこともできます。簡単に給電できるだけではなく、ダイオードから切り離した冗長電源とオプションでエラー表示も提供します。

フレキシブルソリューション
広範囲電源により、正しく取り付けたMACX Analog信号変換器を世界中どこでも電源ユニットを追加せずにすべての電源ネットワークに直接設置できます。

便利なコンフィグレーションと監視

IFS-CONFシステムソフトウェア  

ソフトウェア経由での便利なコンフィグレーションと監視

互換性のあるMACX Analog Ex信号変換器は、フリーソフトウェアを使ってPCから簡単に設定することもできます。

次の3つのソリューションから選択できます。

  1. ANALOG-CONFスタンドアローンソフトウェア
  2. FDT/DTMソフトウェアパッケージ
  3. スタンドアローンDTMで現在のFDフレームアプリケーションを使用

組込みの監視機能で現在のシステム値を記録できます。装置はすべてソフトウェアからのコンフィグレーションをサポートしており、設定済み納品も可能です(別途指定)。

ソフトウェアなしでも簡単に設定

DIPスイッチで設定  

MACX Analog ExはDIPスイッチですばやく簡単に設定できます。

MACX Analog Ex信号変換器はソフトウェアを使わずに簡単に設定できます。装置の種類に応じて次の設定方式を選択できます。

  • DIPスイッチ。装置前面の透明なカバーの下にあります
  • オペレータインターフェースと表示ユニット。互換性のある装置にスナップ止めしてあります。設定を他のモジュールにコピーすることも、プロセス値を制御盤で直接監視することもできます。
    別売のホルダで組み合わせて使用すれば、リモート表示ユニットとしてDINレールに取り付け可能な携帯型オペレータパネルになり便利です。

メンテナンスが簡単なプラグイン接続端子台

コーディング付きプラグイン接続端子台  

コーディング付きプラグイン接続端子台

MACX Analog Ex信号変換器はプラグイン接続端子台で接続します。ねじ接続式とプッシュインテクノロジによるスプリング接続式があります。

コーディングとマーキングで極性反転保護や端子台の誤接続を防止できます。

また、接続端子台にソケットが組み込まれています。このソケットでたとえばHART通信を接続できます。

高速でエラーフリーの信号接続

MACX Analog Ex信号変換器を接続した端末キャリア  

標準DINレール機器に接続したMACX Analog Ex端末キャリア

端末キャリアは、DINレール機器をMACX Analog Exシリーズからオートメーションシステムの入力および出力カードにすばやく簡単に接続するコンパクトなソリューションです。

アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使い、端末キャリアをコントローラにPlug and Playですばやく簡単に接続します。

モジュール式のDINレール機器とPlug and Playシステムケーブルの特長を組み合わせ、一貫性のあるシステムテクノロジ向けソリューションを構築します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器