SIL機能安全を持つ本質安全防爆バリア

極めてコンパクト - 先進的なテクノロジ

最大の防爆

MACX Analog Ex i信号変換器にはATEXおよびIECEx認証があり、すべてSIL認証を受けています。

戻る 機能安全対応のEx i絶縁型信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 SIL機能安全を持つ本質安全防爆バリア

このカテゴリの製品をすべて表示する

極めてコンパクトで先進的なテクノロジ:全幅12.5 mmのMACX Analog Exは防爆回路に1チャネルおよび2チャネルの信号アイソレータを提供します。製品はNE 95に準拠して独立ナムア試験ラボでタイプ試験を受けており、化学産業の高い要件を満たしています。

特長

  • 国際認証パッケージですべての防爆エリアの本質安全回路およびガスグループとダストグループで汎用的に使用
  • 一貫したSIL認証の機能安全と信頼性
  • あらゆる1チャネルおよび2チャネルに対応する24 Vの装置は全幅12.5 mmで大幅な省スペース
  • 安全な電気的絶縁を接続し自己発熱が低い特許取得済みの伝送コンセプトで正確で干渉フリーの信号伝送
  • DIPスイッチとオペレータインターフェース経由または拡張機能およびモニタリング用ソフトウェアでコンフィグレーションとモニタリングができて便利
  • プラグイン式端子台、簡単なコンフィグレーション、マザーボードを用いた一貫性のあるシステム配線ソリューションで設置とスタートアップが簡単
  • 柔軟なエネルギー供給:広範囲入力仕様または24 Vのモジュール式DINレールコネクタで簡単にパワーブリッジ

MACX Analog Ex – すべての防爆エリアとグループに対応する最大の防爆

Ex /IECExのロゴ  

MACX Analog Ex信号変換器の幅広い認証パッケージ

多くのプロセステクノロジシステムには防爆対応となるエリアがあります。このため計測制御回路は本質安全保護タイプEx iで設計されています。

MACX Analog Ex i信号変換器および測定用変換器は本質安全を非本質安全回路から絶縁し、防爆エリアに供給されるエネルギーを安全に制限します。また幅広い信号処理タスクも実行します。

すべてのMACX Analog Ex信号変換器は、次のATEX/IECEx標準の認証を受けています。

  • [Ex ia]:防爆エリア0および防爆エリア20の本質回路
  • Ex n:防爆エリア2に設置する装置

またULやEACなどの関連国際標準にも対応します。

スリムなハウジングで幅広いラインアップ - MACX Analog Exの製品概要

MACX Analog Ex信号変換器のアプリケーション例  

MACX Analog Ex信号変換器のアプリケーション例

フエニックス・コンタクトのMACX Analog Exシリーズは幅広い機能を提供しますが、スリム設計です。ここでは防爆エリアのプロセス制御で使用する主な信号タイプに適した製品をすべて紹介します。

アナログIN

2線式トランスミッタ、4線式測定用変換器、電流電源を本質安全で動作させる1チャネルおよび2チャネル測定用変換器ディストリビュータと入力信号変換器。

  • HART信号伝送による
  • 2出力対応バージョン
  • 広範囲電源対応バージョン

アナログOUT

制御バルブ、I/Pコンバータ、ディスプレイを本質安全で動作させる出力信号変換器

  • HART信号伝送による

温度、ポテンショメータ、警報設定

  • 測温抵抗体と抵抗型センサを本質安全で操作できるPC設定可能な温度変換器
  • 熱電対とmV電源を本質安全で操作できるPC設定可能な温度変換器
  • 測温抵抗体、抵抗型センサ、ポテンショメータ、熱電対、mV電源を本質安全で操作できる汎用でPC設定可能な温度変換器、オプションで安全警報設定リレーも接続

デジタルIN

近接センサとスイッチを本質安全で動作させる1チャネルおよび2チャネルのNAMUR信号変換器。

  • リレーまたはトランジスタ出力を接続
  • 2出力対応バージョン
  • ライン障害エラー対応バージョン
  • 広範囲電源対応バージョン

デジタルOUT

ソレノイドバルブとアラームトランスミッタを本質安全で動作させるソレノイドドライバー。

  • 2線式仕様
  • 論理入力とライン障害検出対応バージョン

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Ex_i-Signal_conditioner_with_functional_safety_P-13-15-08/cbe8da09-005a-4f42-b44f-93f8ff99a3d3