機能安全対応のEx-i信号変換器

機能安全対応のEx-i信号変換器

信頼性があり安全

MACX Analogは包括的な防爆と機能安全で、優れた安全性をアプリケーションにもたらします。

戻る 信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 機能安全対応のEx i絶縁型信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

MACX Analog信号変換器は、安全で干渉がないアナログおよびデジタル信号処理の、幅広いソリューションを提供します。MACX Analogは、すべてのエリアおよび材料グループでの防爆に加えて、SIL IEC/EN 61508およびPL EN ISO 13849に準拠の機能安全を提供します。

特長

  • 国際的なEx認定とSILおよびPL準拠の機能安全により、安全で高い信頼性
  • 安全な絶縁と低自己発熱による長い製品寿命で、高い信号品質
  • 1チャネルおよび2チャネル標準機能に対応し、全体幅わずか12.5 mmで大幅な省スペース
  • 柔軟なエネルギー供給:グループエラーメッセージ送信または230 V AC/DCまでの広範囲入力のモジュール式24 Vパワーブリッジ
  • オプションのねじ式またはPush-in式接続付きの、プラグ式でコーディングされたモジュール端子台で、サービスしやすい接続テクノロジ
  • システム配線用のコンパクトで堅牢なターミネーションキャリアによる高速接続
  • 機能安全と防爆を備えたMACX Analog信号変換器は、COMPLETE lineシステムの一部です。

ターミネーションキャリアでアナログ信号を高速かつエラーフリーで接続

ターミネーションキャリアでアナログ信号を高速かつエラーフリーで接続

高速信号接続

プラグアンドプレイ:ターミネーションキャリアを使用して、MACX Analog DINレール機器を、アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使用して、すばやくスムーズにオートメーションシステムの入力出力カードに接続できます。ターミネーションキャリアは市場で最小クラスのモジュールキャリアシステムです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器